Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
M15
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1445 € - 0,3195 € 5750 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,2043 € - 0,4517 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
25.0 mm
BSP
0,1197 € - 0,2645 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M14
Preto
19.0 mm
Métrica
0,2273 € - 0,5025 € 69 Em stock
15.9 mm
M18
Preto
40.0 mm
Roscas métricas
0,2043 € - 0,4516 € 2500 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1377 € - 0,3045 € 6500 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
13.0 mm
BSP
0,5699 € - 1,2599 € 225 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
0,3891 € - 0,8603 € 1800 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,7271 € - 1,607 € 2300 Em stock
33.0 mm
Preto
38.0 mm
0,3114 € - 0,6883 € 970 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
25.0 mm
BSP
0,3933 € - 0,8696 € 30365 Em stock
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,4308 € - 0,9525 € 11774 Em stock
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,5155 € - 1,1399 € 5460 Em stock
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,6101 € - 1,3489 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,6797 € - 1,5025 € 1100 Em stock
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,8325 € - 1,8405 € 17388 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,7506 € - 1,6594 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,6977 € - 1,5424 € 5800 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10006719

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006740

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10006900

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10006672

Intervalo de preços
0,2645 € - 0,1197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 40.0 mm PVC Preto

10108710

Intervalo de preços
0,5025 € - 0,2273 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10006993

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006795

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,1377 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10006894

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 30.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007204

Intervalo de preços
1,2599 € - 0,5699 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 30.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007198

Intervalo de preços
0,8603 € - 0,3891 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 33.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10108727

Intervalo de preços
1,607 € - 0,7271 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 30.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10007181

Intervalo de preços
0,6883 € - 0,3114 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10007228

Intervalo de preços
0,8696 € - 0,3933 €

Níveis de stock
30365 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 31.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10007211

Intervalo de preços
0,9525 € - 0,4308 €

Níveis de stock
11774 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10007259

Intervalo de preços
1,1399 € - 0,5155 €

Níveis de stock
5460 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 31.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007235

Intervalo de preços
1,3489 € - 0,6101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 34.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10007266

Intervalo de preços
1,5025 € - 0,6797 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 50.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10007396

Intervalo de preços
1,8405 € - 0,8325 €

Níveis de stock
17388 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10007297

Intervalo de preços
1,6594 € - 0,7506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10007334

Intervalo de preços
1,5424 € - 0,6977 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica