Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0996 € - 0,2202 € 6720 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0678 € - 0,1499 € 1726 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,2043 € - 0,4516 € 10250 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1163 € - 0,2571 € 15000 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0892 € - 0,1972 € 4500 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1177 € - 0,2602 € 7063 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,1056 € - 0,2335 € 8500 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1863 € - 0,4117 € 2310 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
M18
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1226 € - 0,271 € 4250 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1063 € - 0,235 € 3250 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0986 € - 0,2181 € 13760 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1006 € - 0,2224 € 7750 Em stock
11.9 mm
M12; 1/2 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1135 € - 0,251 € 1260 Em stock
11.9 mm
M12; 1/2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1417 € - 0,3134 € 11000 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3141 € - 0,6944 € 25625 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1556 € - 0,3441 € 750 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1904 € - 0,4209 € 32500 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1584 € - 0,3502 € 11200 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
19.0 mm
Métrica
0,3336 € - 0,7374 € 1046 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
38.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10006597

Intervalo de preços
0,2202 € - 0,0996 €

Níveis de stock
6720 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 10.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10006504

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,0678 €

Níveis de stock
1726 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006771

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
10250 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10006696

Intervalo de preços
0,2571 € - 0,1163 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10006467

Intervalo de preços
0,1972 € - 0,0892 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 19.0 mm PVC Preto

10006733

Intervalo de preços
0,2602 € - 0,1177 €

Níveis de stock
7063 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10006665

Intervalo de preços
0,2335 € - 0,1056 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006764

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,1863 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006818

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 12.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10006610

Intervalo de preços
0,271 € - 0,1226 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 11.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10006542

Intervalo de preços
0,235 € - 0,1063 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10006535

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
13760 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 11.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006573

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,1006 €

Níveis de stock
7750 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006580

Intervalo de preços
0,251 € - 0,1135 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006757

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006931

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
25625 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006702

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1556 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10006849

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 17.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10006801

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10006948

Intervalo de preços
0,7374 € - 0,3336 €

Níveis de stock
1046 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto