Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,3975 € - 0,8788 € 50 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,3794 € - 0,8389 € 13800 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,2376 € - 0,5254 € 2300 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,2418 € - 0,5347 € 7622 Em stock
20.6 mm
1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,3239 € - 0,7159 € 500 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2585 € - 0,5715 € 2237 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,2752 € - 0,6084 € 16 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3739 € - 0,8264 € 4700 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2196 € - 0,4854 € 995 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,157 € - 0,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.9 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,3043 € - 0,6728 € 7625 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,1751 € - 0,3871 € 12750 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,2779 € - 0,6145 € 875 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,2779 € - 0,6144 € 10200 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1403 € - 0,3103 € 2250 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1987 € - 0,4393 € 8490 Em stock
21.4 mm
M22; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,2251 € - 0,4978 € 3265 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
13.0 mm
Métrica
0,2238 € - 0,4947 € 342 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0514 € - 0,1136 € 60000 Em stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007167

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007150

Intervalo de preços
0,8389 € - 0,3794 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10007068

Intervalo de preços
0,5254 € - 0,2376 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 20.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10006917

Intervalo de preços
0,5347 € - 0,2418 €

Níveis de stock
7622 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007112

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,3239 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10007129

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10007013

Intervalo de preços
0,6084 € - 0,2752 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007044

Intervalo de preços
0,8264 € - 0,3739 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10007051

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,2196 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006870

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10007075

Intervalo de preços
0,6728 € - 0,3043 €

Níveis de stock
7625 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006887

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
12750 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10006979

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
875 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10006825

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007037

Intervalo de preços
0,6144 € - 0,2779 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10006832

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006924

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
8490 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10007020

Intervalo de preços
0,4978 € - 0,2251 €

Níveis de stock
3265 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006962

Intervalo de preços
0,4947 € - 0,2238 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 4.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10006184

Intervalo de preços
0,1136 € - 0,0514 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica