Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,1063 € - 0,235 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1108 € - 0,2449 € 3500 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0604 € - 0,1336 € 36895 Em stock
7.9 mm
Preto
13.0 mm
0,0992 € - 0,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0725 € - 0,1603 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,123 € - 0,2719 € 2088 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,055 € - 0,1216 € 3700 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0999 € - 0,2209 € 2000 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0824 € - 0,1822 € 21000 Em stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,054 € - 0,1195 € 21870 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0651 € - 0,1441 € 5385 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0536 € - 0,1186 € 20100 Em stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0652 € - 0,144 € 9190 Em stock
5.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0957 € - 0,2116 € 500 Em stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0821 € - 0,1816 € 20500 Em stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,08 € - 0,1769 € 140 Em stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1653 € - 0,3656 € 4250 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,08 € - 0,1769 € 500 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,3099 € - 0,6852 € 7500 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,3016 € - 0,6667 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 7.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10006344

Intervalo de preços
0,235 € - 0,1063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 12.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006603

Intervalo de preços
0,2449 € - 0,1108 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006382

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,0604 €

Níveis de stock
36895 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 10.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006511

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006429

Intervalo de preços
0,1603 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10006559

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,123 €

Níveis de stock
2088 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 6.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006306

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,055 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.0 mm 19.0 mm PVC Preto

10006337

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,0999 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 9.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10006481

Intervalo de preços
0,1822 € - 0,0824 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 5.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006276

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,054 €

Níveis de stock
21870 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10006351

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,0651 €

Níveis de stock
5385 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 4.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10006207

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,0536 €

Níveis de stock
20100 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 5.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006245

Intervalo de preços
0,144 € - 0,0652 €

Níveis de stock
9190 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 9.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10006498

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,0957 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10006474

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,0821 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 7.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006399

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 13.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10006658

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1653 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 6.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006313

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006955

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,3099 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10007006

Intervalo de preços
0,6667 € - 0,3016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto