Menu Procurar

Tampas redondas de extremidade - padrão

Em stock

As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

  • Material: PE, PP
  • Cor: amarelo, preto, cinzento, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Comprar
1,336 € - 2,952 € 30 Em stock
76.0 mm
0,999 € - 2,208 € 2328 Em stock
101.6 mm
0,3454 € - 0,7634 € 50895 Em stock
17.6 mm
0,5449 € - 1,2044 € 2239 Em stock
35.0 mm
0,3215 € - 0,7107 € 1111 Em stock
38.3 mm
0,5985 € - 1,3231 € 1050 Em stock
50.5 mm
0,9544 € - 2,1092 € 507 Em stock
56.0 mm
1,104 € - 2,44 € 999 Em stock
89.5 mm
  • de 2
Tampa 1.5 mm (Di) 7.4 mm (A) PE Amarelo

10136850

Intervalo de preços
2,2631 € - 1,0237 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    1.5 mm
  • Altura interna
    7.4 mm
Tampa 12.0 mm (Di) 22.0 mm (A) PE Preto

10137123

Intervalo de preços
0,7464 € - 0,3376 €

Níveis de stock
4893 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Altura interna
    22.0 mm
Tampa 30.0 mm (Di) 19.0 mm (A) PP Cinzento

10137499

Intervalo de preços
1,2894 € - 0,5834 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
Tampa 37.7 mm (Di) 18.6 mm (A) PP Cinzento

10137659

Intervalo de preços
1,1677 € - 0,5282 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro interior
    37.7 mm
  • Altura interna
    18.6 mm
Tampa 47.5 mm (Di) 73.5 mm (A) PE Preto

10137727

Intervalo de preços
2,5416 € - 1,15 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    47.5 mm
  • Altura interna
    73.5 mm
Tampa 54.0 mm (Di) 57.0 mm (A) PE Amarelo

10137789

Intervalo de preços
2,0383 € - 0,922 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    54.0 mm
  • Altura interna
    57.0 mm
Tampa 76.5 mm (Di) 45.5 mm (A) PE Amarelo

10138007

Intervalo de preços
1,8715 € - 0,8465 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    76.5 mm
  • Altura interna
    45.5 mm
Tampa 6.0 mm (Di) 22.0 mm (A) PE Preto

10136904

Intervalo de preços
0,5146 € - 0,2328 €

Níveis de stock
16992 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Altura interna
    22.0 mm
Tampa 37.0 mm (Di) 57.4 mm (A) PE Amarelo

10137611

Intervalo de preços
1,1733 € - 0,5308 €

Níveis de stock
534 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    37.0 mm
  • Altura interna
    57.4 mm
Tampa 42.1 mm (Di) 56.8 mm (A) PE Amarelo

10137703

Intervalo de preços
1,3588 € - 0,6146 €

Níveis de stock
2798 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    42.1 mm
  • Altura interna
    56.8 mm
Tampa 50.0 mm (Di) 42.6 mm (A) PE Amarelo

10137758

Intervalo de preços
1,5268 € - 0,6908 €

Níveis de stock
2194 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    50.0 mm
  • Altura interna
    42.6 mm
Tampa 57.0 mm 34.0 mm PE Amarelo

10137802

Intervalo de preços
1,8207 € - 0,8237 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    57.0 mm
  • Altura interna
    34.0 mm
Tampa 91.0 mm (Di) 30.0 mm (A) PE Preto

10138120

Intervalo de preços
7,5095 € - 3,3975 €

Níveis de stock
341 Em stock
Características
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    91.0 mm
  • Altura interna
    30.0 mm
Tampa 8.0 mm (Di) 28.6 mm (A) PE Amarelo

10136997

Intervalo de preços
0,2409 € - 0,2289 €

Níveis de stock
5996 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Altura interna
    28.6 mm
Tampa 21.6 mm (Di) 24.8 mm (A) PE Amarelo

10137321

Intervalo de preços
0,7576 € - 0,3428 €

Níveis de stock
5897 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    21.6 mm
  • Altura interna
    24.8 mm
Tampa 8.0 mm (Di) 22.0 mm (A) PE Preto

10137000

Intervalo de preços
0,557 € - 0,2519 €

Níveis de stock
28888 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Altura interna
    22.0 mm
Tampa 23.0 mm (Di) 27.6 mm (A) PE Amarelo

10137345

Intervalo de preços
0,9952 € - 0,4501 €

Níveis de stock
3423 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    23.0 mm
  • Altura interna
    27.6 mm
Tampa 37.5 mm (Di) 21.5 mm (A) PE Natural

10137628

Intervalo de preços
1,0207 € - 0,4617 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    37.5 mm
  • Altura interna
    21.5 mm
Tampa 44.5 mm (Di) 58.8 mm (A) PE Amarelo

10137710

Intervalo de preços
1,4446 € - 0,6535 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    44.5 mm
  • Altura interna
    58.8 mm
Tampa 53.5 mm (Di) 44.5 mm (A) PE Amarelo

10137772

Intervalo de preços
1,5946 € - 0,7213 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    53.5 mm
  • Altura interna
    44.5 mm
Tampa 76.0 mm (Di) 80.5 mm (A) PE Preto

10137970

Intervalo de preços
2,952 € - 1,336 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    76.0 mm
  • Altura interna
    80.5 mm
Tampa 101.6 mm (Di) 54.0 mm (A) PE Amarelo

10138151

Intervalo de preços
2,208 € - 0,999 €

Níveis de stock
2328 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    101.6 mm
  • Altura interna
    54.0 mm
Tampa 17.6 mm (Di) 21.0 mm (A) PE Natural

10137239

Intervalo de preços
0,7634 € - 0,3454 €

Níveis de stock
50895 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro interior
    17.6 mm
  • Altura interna
    21.0 mm
Tampa 35.0 mm (Di) 57.1 mm (A) PE Amarelo

10137604

Intervalo de preços
1,2044 € - 0,5449 €

Níveis de stock
2239 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Altura interna
    57.1 mm
Tampa 38.3 mm (Di) 27.7 mm (A) PE Amarelo

10137666

Intervalo de preços
0,7107 € - 0,3215 €

Níveis de stock
1111 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    38.3 mm
  • Altura interna
    27.7 mm
Tampa 50.5 mm (Di) 56.8 mm (A) PE Amarelo

10137741

Intervalo de preços
1,3231 € - 0,5985 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    50.5 mm
  • Altura interna
    56.8 mm
Tampas redondas de extremidade - padrão 56.0 mm (Di) Preto

10137796

Intervalo de preços
2,1092 € - 0,9544 €

Níveis de stock
507 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro interior
    56.0 mm
  • Altura interna
    69.0 mm
Tampa 89.5 mm (Di) 58.3 mm (A) PE Amarelo

10138113

Intervalo de preços
2,44 € - 1,104 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    89.5 mm
  • Altura interna
    58.3 mm