Menu Procurar

Tampas redondas de extremidade - padrão

Em stock

As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

  • Material: PE, PP
  • Cor: amarelo, preto, cinzento, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Comprar
0,1582 € - 0,1667 € 9467 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
0,1375 € - 0,1448 € 8624 Em stock
4.7 mm
15.0 mm
0,1543 € - 0,1622 € 53398 Em stock
7.0 mm
25.0 mm
0,1384 € - 0,1457 € 1031 Em stock
5.0 mm
24.0 mm
0,1653 € - 0,1742 € 673 Em stock
3.5 mm
23.0 mm
0,1711 € - 0,1799 € 5500 Em stock
10.0 mm
25.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 9659 Em stock
6.0 mm
25.0 mm
0,1611 € - 0,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
23.0 mm
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082638

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1582 €

Níveis de stock
9467 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082560

Intervalo de preços
0,1448 € - 0,1375 €

Níveis de stock
8624 Em stock
Características
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082614

Intervalo de preços
0,1622 € - 0,1543 €

Níveis de stock
53398 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082577

Intervalo de preços
0,1457 € - 0,1384 €

Níveis de stock
1031 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082539

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
673 Em stock
Características
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082669

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082591

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
9659 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas redondas de extremidade - padrão LDPE - PIR Natural

10082553

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000