Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,0372 € - 0,0822 € 9964 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
12.6 mm
22.2 mm
0,1826 € - 0,4039 € 1753 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
57.2 mm
31.8 mm
0,195 € - 0,4307 € 270 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
69.2 mm
27.7 mm
0,0589 € - 0,1304 € 481 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.1 mm
22.2 mm
0,623 € - 0,6855 € 528 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
95.0 mm
25.4 mm
0,0737 € - 0,163 € 707 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
24.9 mm
33.3 mm
0,0546 € - 0,1208 € 2098 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
17.4 mm
22.2 mm
0,0422 € - 0,0933 € 10000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
11.9 mm
22.2 mm
0,1637 € - 0,3619 € 772 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
54 mm
22.2 mm
0,2518 € - 0,5564 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
75.7 mm
25.4 mm
0,0568 € - 0,1256 € 8000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
14.3 mm
22.2 mm
0,0411 € - 0,0909 € 11500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
12.7 mm
0,04 € - 0,0885 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
11.1 mm
12.7 mm
0,059 € - 0,1304 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
18.3 mm
38.1 mm
0,5404 € - 0,8652 € 60 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
82.3 mm
47.6 mm
0,7158 € - 1,5825 € 1300 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
104.5 mm
25.4 mm
0,7065 € - 1,5619 € 80 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
101.3 mm
25.4 mm
0,0552 € - 0,122 € 4200 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.5 mm
22.2 mm
0,1692 € - 0,3738 € 729 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
60.3 mm
22.2 mm
0,3491 € - 0,7718 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
88.9 mm
25.4 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 12.6 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10310878

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0372 €

Níveis de stock
9964 Em stock
Características
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 57.2 mm 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148679

Intervalo de preços
0,4039 € - 0,1826 €

Níveis de stock
1753 Em stock
Características
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 69.2 mm 27.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148709

Intervalo de preços
0,4307 € - 0,195 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 19.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10310892

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,0589 €

Níveis de stock
481 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 95.0 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148778

Intervalo de preços
0,6855 € - 0,623 €

Níveis de stock
528 Em stock
Características
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 24.9 mm 33.3 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148822

Intervalo de preços
0,163 € - 0,0737 €

Níveis de stock
707 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 17.4 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10310885

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,0546 €

Níveis de stock
2098 Em stock
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 11.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148655

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0422 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 54 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148686

Intervalo de preços
0,3619 € - 0,1637 €

Níveis de stock
772 Em stock
Características
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 75.7 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148792

Intervalo de preços
0,5564 € - 0,2518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 14.3 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148839

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 12.7 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148556

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 11.1 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148617

Intervalo de preços
0,0885 € - 0,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 18.3 mm 38.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10159842

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 82.3 mm 47.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148754

Intervalo de preços
0,8652 € - 0,5404 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • D
    82.3 mm
  • H
    47.6 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 104.5 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148808

Intervalo de preços
1,5825 € - 0,7158 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 101.3 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148815

Intervalo de preços
1,5619 € - 0,7065 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148112

Intervalo de preços
0,122 € - 0,0552 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 60.3 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148716

Intervalo de preços
0,3738 € - 0,1692 €

Níveis de stock
729 Em stock
Características
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 88.9 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148747

Intervalo de preços
0,7718 € - 0,3491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790