Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,2759 € - 0,5505 € 1120 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
25.4 mm
44.5 mm
0,0461 € - 0,0746 € 13000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.1 mm
12.7 mm
0,053 € - 0,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
17.4 mm
19.1 mm
0,065 € - 0,1439 € 3500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
12.7 mm
0,0902 € - 0,1995 € 2100 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
31.8 mm
15.9 mm
0,1989 € - 0,4398 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
44.5 mm
0,0411 € - 0,0909 € 11500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
12.7 mm
0,2139 € - 0,3954 € 3310 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
65.1 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0685 € 6500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.1 mm
22.2 mm
0,0487 € - 0,1077 € 2310 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
15.9 mm
9.5 mm
0,2599 € - 0,5744 € 1500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
38.1 mm
22.2 mm
0,4087 € - 0,9035 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
34.9 mm
22.2 mm
0,3641 € - 0,8048 € 360 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
44.5 mm
22.2 mm
0,6084 € - 1,3449 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
41.3 mm
25.4 mm
0,3532 € - 0,7809 € 2040 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
42.9 mm
22.2 mm
0,2571 € - 0,5684 € 7987 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
36.5 mm
22.2 mm
0,6468 € - 1,4301 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
63.5 mm
22.2 mm
0,6064 € - 1,3403 € 1000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
22.2 mm
0,1596 € - 0,353 € 3000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
27.0 mm
22.2 mm
0,2057 € - 0,4547 € 21800 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
33.4 mm
22.2 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 25.4 mm 44.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10160343

Intervalo de preços
0,5505 € - 0,2759 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.1 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148648

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0461 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 17.4 mm 19.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148563

Intervalo de preços
0,1172 € - 0,053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 22.2 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148624

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,065 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 31.8 mm 15.9 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148549

Intervalo de preços
0,1995 € - 0,0902 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 22.2 mm 44.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10160374

Intervalo de preços
0,4398 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 12.7 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148556

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 65.1 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148587

Intervalo de preços
0,3954 € - 0,2139 €

Níveis de stock
3310 Em stock
Características
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148846

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0309 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 15.9 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148600

Intervalo de preços
0,1077 € - 0,0487 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 38.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186701

Intervalo de preços
0,5744 € - 0,2599 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 34.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186688

Intervalo de preços
0,9035 € - 0,4087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 44.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186749

Intervalo de preços
0,8048 € - 0,3641 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 41.3 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186725

Intervalo de preços
1,3449 € - 0,6084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 42.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186732

Intervalo de preços
0,7809 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2040 Em stock
Características
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 36.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186695

Intervalo de preços
0,5684 € - 0,2571 €

Níveis de stock
7987 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 63.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186770

Intervalo de preços
1,4301 € - 0,6468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 50.8 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186763

Intervalo de preços
1,3403 € - 0,6064 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 27.0 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186633

Intervalo de preços
0,353 € - 0,1596 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 33.4 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186671

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
21800 Em stock
Características
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790