Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,0292 € - 0,0455 € 7600 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
38.0 mm
0,0512 € - 0,0797 € 3000 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
45.0 mm
0,0697 € - 0,1084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
37.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
34.0 mm
30.0 mm
79 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
54.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
30.0 mm
0,0766 € - 0,1192 € 900 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
21.5 mm
47.0 mm
98 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
47.5 mm
64.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
47.0 mm
0,0431 € - 0,0671 € 1100 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
42.0 mm
0,0285 € - 0,0444 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
40.0 mm
49 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
58.0 mm
0,2358 € - 0,2482 € 5000 Em stock
Amarelo
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,7115 € - 1,5726 € 1150 Em stock
Amarelo
PE
50.0 mm
42.6 mm
0,8484 € - 1,8753 € 280 Em stock
Amarelo
PE
57.0 mm
34.0 mm
3,4994 € - 7,7347 € 340 Em stock
Preto
PE
91.0 mm
30.0 mm
5500 Em stock
Amarelo
PE
21.6 mm
24.8 mm
0,5467 € - 1,2085 € 480 Em stock
Amarelo
PE
37.0 mm
57.4 mm
0,633 € - 1,3995 € 2750 Em stock
Amarelo
PE
42.1 mm
56.8 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 18.0 mm 38.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595890

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0292 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 22.0 mm 45.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595937

Intervalo de preços
0,0797 € - 0,0512 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 19.0 mm 37.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595906

Intervalo de preços
0,1084 € - 0,0697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 34.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595975


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 30.0 mm 54.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595968


Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 28.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595951


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 21.5 mm 47.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595920

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,0766 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    21.5 mm
  • H
    47.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 24.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595944


Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 47.5 mm 64.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595999


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.5 mm
  • H
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 15.0 mm 47.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595876


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    47.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 20.0 mm 42.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595913

Intervalo de preços
0,0671 € - 0,0431 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 16.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595883

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 40.0 mm 58.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

20595982


Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 8.0 mm (Di) 28.6 mm (A) PE Amarelo

10136997

Intervalo de preços
0,2482 € - 0,2358 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 50.0 mm (Di) 42.6 mm (A) PE Amarelo

10137758

Intervalo de preços
1,5726 € - 0,7115 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 57.0 mm 34.0 mm PE Amarelo

10137802

Intervalo de preços
1,8753 € - 0,8484 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • D
    57.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 91.0 mm (Di) 30.0 mm (A) PE Preto

10138120

Intervalo de preços
7,7347 € - 3,4994 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • D
    91.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 21.6 mm (Di) 24.8 mm (A) PE Amarelo

10137321


Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 37.0 mm (Di) 57.4 mm (A) PE Amarelo

10137611

Intervalo de preços
1,2085 € - 0,5467 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 42.1 mm (Di) 56.8 mm (A) PE Amarelo

10137703

Intervalo de preços
1,3995 € - 0,633 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790