Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As tampas terminais não roscadas são ideais para proteger em segurança tubagens, canos ou hastes roscadas e não roscadas. Mantém afastada a sujidade, resíduos e outros contaminantes. Conta com alguma resistência à abrasão, o que mantém a superfície de contacto segura durante o transporte e armazenamento. Também podem ser utilizadas para tarefas de isolamento em aplicações de pintura, lixagem e jatos de areia.

Instalação e remoção rápida e fácil.

Podem ser utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.

  • Protegem em segurança para tubos, canos e hastes roscadas e não roscadas.
  • Instalação e remoção rápida e fácil.
  • Utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,1285 € - 0,2842 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
15.9 mm
22.2 mm
0,1515 € - 0,3349 € 43400 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
23.8 mm
20.6 mm
0,1274 € - 0,2817 € 5000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.1 mm
22.2 mm
0,1515 € - 0,3349 € 4400 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
25.4 mm
19.0 mm
0,6248 € - 1,3812 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
41.3 mm
25.4 mm
0,6228 € - 1,3765 € 900 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
22.2 mm
0,3183 € - 0,7036 € 72000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
28.6 mm
22.2 mm
0,4198 € - 0,9279 € 2340 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
34.9 mm
22.2 mm
0,2112 € - 0,467 € 22600 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
31.8 mm
22.2 mm
0,2669 € - 0,5899 € 1500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
38.1 mm
22.2 mm
0,2641 € - 0,5837 € 8147 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
36.5 mm
22.2 mm
0,3627 € - 0,8019 € 2040 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
42.9 mm
22.2 mm
0,6643 € - 1,4687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
63.5 mm
22.2 mm
0,1319 € - 0,2916 € 720 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
17.5 mm
22.2 mm
0,1228 € - 0,2716 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
22.2 mm
0,2001 € - 0,4424 € 106000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
30.2 mm
25.4 mm
0,1445 € - 0,3195 € 48 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
22.2 mm
0,3461 € - 0,765 € 18000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
6.4 mm
22.2 mm
0,1723 € - 0,381 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
22.2 mm
0,0801 € - 0,089 € 125384 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
15.8 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 15.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186565

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 23.8 mm 20.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186619

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
43400 Em stock
Características
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 19.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186589

Intervalo de preços
0,2817 € - 0,1274 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 25.4 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186626

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 41.3 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186725

Intervalo de preços
1,3812 € - 0,6248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 50.8 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186763

Intervalo de preços
1,3765 € - 0,6228 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 28.6 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186640

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3183 €

Níveis de stock
72000 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 34.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186688

Intervalo de preços
0,9279 € - 0,4198 €

Níveis de stock
2340 Em stock
Características
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 31.8 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186664

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
22600 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 38.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186701

Intervalo de preços
0,5899 € - 0,2669 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 36.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186695

Intervalo de preços
0,5837 € - 0,2641 €

Níveis de stock
8147 Em stock
Características
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 42.9 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186732

Intervalo de preços
0,8019 € - 0,3627 €

Níveis de stock
2040 Em stock
Características
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 63.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186770

Intervalo de preços
1,4687 € - 0,6643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 17.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186572

Intervalo de preços
0,2916 € - 0,1319 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 12.7 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186541

Intervalo de preços
0,2716 € - 0,1228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 30.2 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186657

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2001 €

Níveis de stock
106000 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 22.2 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186602

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 6.4 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186503

Intervalo de preços
0,765 € - 0,3461 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 9.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186527

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas não roscadas 4.0 mm 15.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10186480

Intervalo de preços
0,089 € - 0,0801 €

Níveis de stock
125384 Em stock
Características
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790