Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,0372 € - 0,0822 € 9964 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
12.6 mm
22.2 mm
0,623 € - 0,6855 € 495 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
95.0 mm
25.4 mm
0,0737 € - 0,163 € 600 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
24.9 mm
33.3 mm
0,0765 € - 0,1693 € 3250 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
25.4 mm
25.4 mm
0,0611 € - 0,1352 € 10200 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
20.7 mm
8.7 mm
0,195 € - 0,4307 € 270 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
69.2 mm
27.7 mm
0,0589 € - 0,1304 € 481 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.1 mm
22.2 mm
0,1826 € - 0,4039 € 1710 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
57.2 mm
31.8 mm
0,7065 € - 1,5619 € 80 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
101.3 mm
25.4 mm
0,0552 € - 0,122 € 4200 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.5 mm
22.2 mm
0,0902 € - 0,1995 € 1800 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
31.8 mm
15.9 mm
0,7158 € - 1,5825 € 1300 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
104.5 mm
25.4 mm
0,0309 € - 0,0685 € 6500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.1 mm
22.2 mm
0,0568 € - 0,1256 € 8000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
14.3 mm
22.2 mm
0,053 € - 0,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
Polietileno de baixa densidade
17.4 mm
19.1 mm
0,0411 € - 0,0909 € 11500 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
12.7 mm
12.7 mm
0,2139 € - 0,3954 € 3310 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
65.1 mm
9.5 mm
0,0461 € - 0,0746 € 13000 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
7.1 mm
12.7 mm
0,0573 € - 0,1268 € 54945 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.1 mm
9.5 mm
0,0487 € - 0,1077 € 2310 Em stock
Azul
Polietileno de baixa densidade
15.9 mm
9.5 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 12.6 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10310878

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0372 €

Níveis de stock
9964 Em stock
Características
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 95.0 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148778

Intervalo de preços
0,6855 € - 0,623 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 24.9 mm 33.3 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148822

Intervalo de preços
0,163 € - 0,0737 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 25.4 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148365

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,0765 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 20.7 mm 8.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148570

Intervalo de preços
0,1352 € - 0,0611 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 69.2 mm 27.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148709

Intervalo de preços
0,4307 € - 0,195 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 19.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10310892

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,0589 €

Níveis de stock
481 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 57.2 mm 31.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148679

Intervalo de preços
0,4039 € - 0,1826 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 101.3 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148815

Intervalo de preços
1,5619 € - 0,7065 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.5 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148112

Intervalo de preços
0,122 € - 0,0552 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 31.8 mm 15.9 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148549

Intervalo de preços
0,1995 € - 0,0902 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 104.5 mm 25.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148808

Intervalo de preços
1,5825 € - 0,7158 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.1 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148846

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,0309 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 14.3 mm 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148839

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 17.4 mm 19.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148563

Intervalo de preços
0,1172 € - 0,053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 12.7 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148556

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0411 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 65.1 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148587

Intervalo de preços
0,3954 € - 0,2139 €

Níveis de stock
3310 Em stock
Características
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 7.1 mm 12.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148648

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0461 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 19.1 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148594

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,0573 €

Níveis de stock
54945 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 15.9 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10148600

Intervalo de preços
0,1077 € - 0,0487 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790