Menu Procurar

Tampas não roscadas

Em stock

As tampas terminais não roscadas são ideais para proteger em segurança tubagens, canos ou hastes roscadas e não roscadas. Mantém afastada a sujidade, resíduos e outros contaminantes. Conta com alguma resistência à abrasão, o que mantém a superfície de contacto segura durante o transporte e armazenamento. Também podem ser utilizadas para tarefas de isolamento em aplicações de pintura, lixagem e jatos de areia.

Instalação e remoção rápida e fácil.

Podem ser utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.

  • Protegem em segurança para tubos, canos e hastes roscadas e não roscadas.
  • Instalação e remoção rápida e fácil.
  • Utilizadas em aplicações de canalização, HVAC e industriais.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D H Comprar
0,2421 € - 0,2549 € 5000 Em stock
Amarelo
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,2664 € - 0,5892 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
8.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PE
37.5 mm
21.5 mm
0,6913 € - 1,5281 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
PE
44.5 mm
58.8 mm
5500 Em stock
Amarelo
PE
21.6 mm
24.8 mm
2000 Em stock
Amarelo
PE
23.0 mm
27.6 mm
0,3653 € - 0,8075 € 50800 Em stock
Natural
PE
17.6 mm
21.0 mm
0,5764 € - 1,274 € 715 Em stock
Amarelo
PE
35.0 mm
57.1 mm
0,34 € - 0,7518 € 1080 Em stock
Amarelo
PE
38.3 mm
27.7 mm
0,6331 € - 1,3996 € 700 Em stock
Amarelo
PE
50.5 mm
56.8 mm
1,0095 € - 2,2311 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
56.0 mm
69.0 mm
1,1678 € - 2,581 € 825 Em stock
Amarelo
PE
89.5 mm
58.3 mm
1,0829 € - 2,3939 € 7500 Em stock
Amarelo
PE
1.5 mm
7.4 mm
0,3571 € - 0,7895 € 3500 Em stock
Branco
PE
12.0 mm
22.0 mm
0,6171 € - 1,3639 € 1650 Em stock
Cinzento
PP
30.0 mm
19.0 mm
0,5587 € - 1,2352 € 900 Em stock
Cinzento
PP
37.7 mm
18.6 mm
1,2164 € - 2,6886 € 600 Em stock
Preto
PE
47.5 mm
73.5 mm
0,9753 € - 2,1561 € 210 Em stock
Amarelo
PE
54.0 mm
57.0 mm
0,2462 € - 0,5443 € 4400 Em stock
Preto
PE
6.0 mm
22.0 mm
0,8954 € - 1,9796 € 120 Em stock
Amarelo
PE
76.5 mm
45.5 mm
  • de 6
Tampas não roscadas 8.0 mm (Di) 28.6 mm (A) PE Amarelo

10136997

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2421 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 8.0 mm (Di) 22.0 mm (A) PE Preto

10137000

Intervalo de preços
0,5892 € - 0,2664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 37.5 mm (Di) 21.5 mm (A) PE Natural

10137628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.5 mm
  • H
    21.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 44.5 mm (Di) 58.8 mm (A) PE Amarelo

10137710

Intervalo de preços
1,5281 € - 0,6913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.5 mm
  • H
    58.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 21.6 mm (Di) 24.8 mm (A) PE Amarelo

10137321


Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 23.0 mm (Di) 27.6 mm (A) PE Amarelo

10137345


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 17.6 mm (Di) 21.0 mm (A) PE Natural

10137239

Intervalo de preços
0,8075 € - 0,3653 €

Níveis de stock
50800 Em stock
Características
  • D
    17.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 35.0 mm (Di) 57.1 mm (A) PE Amarelo

10137604

Intervalo de preços
1,274 € - 0,5764 €

Níveis de stock
715 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    57.1 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 38.3 mm (Di) 27.7 mm (A) PE Amarelo

10137666

Intervalo de preços
0,7518 € - 0,34 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 50.5 mm (Di) 56.8 mm (A) PE Amarelo

10137741

Intervalo de preços
1,3996 € - 0,6331 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas redondas de extremidade - padrão 56.0 mm (Di) Preto

10137796

Intervalo de preços
2,2311 € - 1,0095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 89.5 mm (Di) 58.3 mm (A) PE Amarelo

10138113

Intervalo de preços
2,581 € - 1,1678 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • D
    89.5 mm
  • H
    58.3 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 1.5 mm (Di) 7.4 mm (A) PE Amarelo

10136850

Intervalo de preços
2,3939 € - 1,0829 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    1.5 mm
  • H
    7.4 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 12.0 mm (Di) 22.0 mm (A) PE Branco

10137123

Intervalo de preços
0,7895 € - 0,3571 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 30.0 mm (Di) 19.0 mm (A) PP Cinzento

10137499

Intervalo de preços
1,3639 € - 0,6171 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 37.7 mm (Di) 18.6 mm (A) PP Cinzento

10137659

Intervalo de preços
1,2352 € - 0,5587 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    37.7 mm
  • H
    18.6 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 47.5 mm (Di) 73.5 mm (A) PE Preto

10137727

Intervalo de preços
2,6886 € - 1,2164 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    47.5 mm
  • H
    73.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 54.0 mm (Di) 57.0 mm (A) PE Amarelo

10137789

Intervalo de preços
2,1561 € - 0,9753 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 6.0 mm (Di) 22.0 mm (A) PE Preto

10136904

Intervalo de preços
0,5443 € - 0,2462 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas não roscadas 76.5 mm (Di) 45.5 mm (A) PE Amarelo

10138007

Intervalo de preços
1,9796 € - 0,8954 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790