Menu Procurar

Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.

As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e verde

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h Comprar
0,4419 € - 0,9772 € 620 Em stock
30.0 mm
Preto
PVC
34.5 mm
0,3419 € - 0,7558 € 2400 Em stock
22.0 mm
Preto
PVC
33.5 mm
0,3752 € - 0,8295 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Preto
PVC
35.0 mm
0,2891 € - 0,3043 € 4122 Em stock
24.0 mm
Preto
PVC
33.5 mm
0,8034 € - 0,8456 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,467 € - 1,0324 € 25 Em stock
28.0 mm
Verde
Vinil
35.0 mm
0,3627 € - 0,3819 € 11 Em stock
24.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
0,4322 € - 0,9556 € 2400 Em stock
22.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
0,0978 € - 0,2163 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Verde
Vinil
23.5 mm
0,1053 € - 0,2329 € 36350 Em stock
6.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,1654 € - 0,3656 € 7505 Em stock
9.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,2613 € - 0,5777 € 300 Em stock
14.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,3155 € - 0,6975 € 400 Em stock
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,3933 € - 0,8696 € 1300 Em stock
21.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,492 € - 1,0877 € 3560 Em stock
25.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,1932 € - 0,427 € 3986 Em stock
11.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,3183 € - 0,7036 € 22855 Em stock
15.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,2098 € - 0,4639 € 28050 Em stock
14.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,2516 € - 0,5561 € 4050 Em stock
18.0 mm
Preto
PVC
28.5 mm
0,196 € - 0,4332 € 10000 Em stock
19.0 mm
Preto
PVC
29.5 mm
  • de 3
Tampa flexível 30.0 mm 34.5 mm PVC Preto

10087114

Intervalo de preços
0,9772 € - 0,4419 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 22.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087749

Intervalo de preços
0,7558 € - 0,3419 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 28.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087206

Intervalo de preços
0,8295 € - 0,3752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 24.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10087886

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,2891 €

Níveis de stock
4122 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 30.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10087121

Intervalo de preços
0,8456 € - 0,8034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 28.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10087190

Intervalo de preços
1,0324 € - 0,467 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 24.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10087879

Intervalo de preços
0,3819 € - 0,3627 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 22.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10087756

Intervalo de preços
0,9556 € - 0,4322 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 5.0 mm 23.5 mm Vinil Verde

10084328

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,0978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 6.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084335

Intervalo de preços
0,2329 € - 0,1053 €

Níveis de stock
36350 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 9.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084342

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1654 €

Níveis de stock
7505 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 14.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084373

Intervalo de preços
0,5777 € - 0,2613 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084410

Intervalo de preços
0,6975 € - 0,3155 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 21.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084427

Intervalo de preços
0,8696 € - 0,3933 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 25.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084441

Intervalo de preços
1,0877 € - 0,492 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084359

Intervalo de preços
0,427 € - 0,1932 €

Níveis de stock
3986 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 15.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084380

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3183 €

Níveis de stock
22855 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 14.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086322

Intervalo de preços
0,4639 € - 0,2098 €

Níveis de stock
28050 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm PVC Preto

10086360

Intervalo de preços
0,5561 € - 0,2516 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 19.0 mm 29.5 mm PVC Preto

10087145

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,196 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000