Menu Procurar

Tampas flexíveis - resistentes a óleo e a massa lubrificante

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam excelente proteção em aplicações com rosca.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São a solução ideal para aplicações de mascaramento.

As tampas são altamente resistentes ao corte, fazendo com que sejam um produto durável. A opção em PVC verde é adequada para uso em aplicações com óleos e gorduras.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e verde

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h Comprar
0,3072 € - 0,6791 € 400 Em stock
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,5535 € - 1,2236 € 2150 Em stock
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,3099 € - 0,6851 € 12978 Em stock
15.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,1502 € - 0,3321 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,2206 € - 0,4876 € 2058 Em stock
15.0 mm
Preto
PVC
29.5 mm
0,2221 € - 0,2338 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
PVC
24.5 mm
0,3518 € - 0,7778 € 2307 Em stock
23.0 mm
Preto
PVC
34.5 mm
0,4561 € - 1,0082 € 46 Em stock
27.0 mm
Preto
PVC
33.5 mm
0,1962 € - 0,4338 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Preto
PVC
24.0 mm
0,2801 € - 0,6193 € 1700 Em stock
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
0,4384 € - 0,9693 € 27 Em stock
23.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,5684 € - 1,2566 € 42 Em stock
27.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
0,1664 € - 0,3679 € 3585 Em stock
12.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,2219 € - 0,4906 € 6500 Em stock
16.0 mm
Preto
PVC
28.0 mm
0,2084 € - 0,4607 € 3600 Em stock
12.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
0,245 € - 0,5415 € 2720 Em stock
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,0821 € - 0,1816 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Preto
PVC
25.0 mm
0,2043 € - 0,4517 € 32550 Em stock
14.0 mm
Preto
PVC
29.0 mm
0,0766 € - 0,1693 € 13000 Em stock
5.0 mm
Preto
PVC
23.5 mm
0,1287 € - 0,2845 € 80848 Em stock
9.0 mm
Preto
PVC
25.0 mm
  • de 3
Tampa flexível 18.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084410

Intervalo de preços
0,6791 € - 0,3072 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Intervalo de preços
1,2236 € - 0,5535 €

Níveis de stock
2150 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 15.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084380

Intervalo de preços
0,6851 € - 0,3099 €

Níveis de stock
12978 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086308

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 15.0 mm 29.5 mm PVC Preto

10086339

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,2206 €

Níveis de stock
2058 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 8.0 mm 24.5 mm PVC Preto

10466094

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Padrão
    DIN
Tampa flexível 23.0 mm 34.5 mm PVC Preto

10086384

Intervalo de preços
0,7778 € - 0,3518 €

Níveis de stock
2307 Em stock
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 27.0 mm 33.5 mm PVC Preto

10086414

Intervalo de preços
1,0082 € - 0,4561 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 4.0 mm 24.0 mm PVC Preto

10087701

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 16.0 mm 28.0 mm Vinil Verde

10084397

Intervalo de preços
0,6193 € - 0,2801 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 23.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084434

Intervalo de preços
0,9693 € - 0,4384 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 27.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10084465

Intervalo de preços
1,2566 € - 0,5684 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 12.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086315

Intervalo de preços
0,3679 € - 0,1664 €

Níveis de stock
3585 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 16.0 mm 28.0 mm PVC Preto

10086346

Intervalo de preços
0,4906 € - 0,2219 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 12.0 mm 29.0 mm Vinil Verde

10084366

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Intervalo de preços
0,5415 € - 0,245 €

Níveis de stock
2720 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 6.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10086285

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,0821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 14.0 mm 29.0 mm PVC Preto

10086322

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
32550 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3923509000
Tampa flexível 5.0 mm 23.5 mm PVC Preto

10086278

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,0766 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Tampa flexível 9.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10086292

Intervalo de preços
0,2845 € - 0,1287 €

Níveis de stock
80848 Em stock
Características
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PVC
  • Código do material
    3926909790