Menu Procurar

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tipo Comprar
0,1008 € - 0,1568 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.0 mm
5
0,1066 € - 0,1658 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0524 € - 0,0815 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
4.0 mm
5
0,0866 € - 0,1347 € 100 Em stock
20.0 mm
12.0 mm
5
0,1022 € - 0,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.7 mm
5
0,0993 € - 0,1546 € 900 Em stock
20.0 mm
14.0 mm
5
0,0572 € - 0,089 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0619 € - 0,0964 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
8.0 mm
5
0,105 € - 0,1633 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
17.4 mm
5
  • de 3
Tampa flexível 15.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572235

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,1008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 17.7 mm 20.0 mm TPE Preto

20572273

Intervalo de preços
0,1658 € - 0,1066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 4.0 mm 21.0 mm TPE Preto

20572129

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 12.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572204

Intervalo de preços
0,1347 € - 0,0866 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 15.7 mm 20.0 mm TPE Preto

20572242

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 14.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572228

Intervalo de preços
0,1546 € - 0,0993 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 5.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572143

Intervalo de preços
0,089 € - 0,0572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 8.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572167

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 17.4 mm 20.0 mm TPE Preto

20572266

Intervalo de preços
0,1633 € - 0,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica