Menu Procurar

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

Em stock

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Tipo Comprar
0,207 € - 0,4578 € 3600 Em stock
29.0 mm
11.0 mm
2
0,4851 € - 0,5107 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
24.0 mm
2
0,1359 € - 0,3005 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
6.0 mm
2
0,3447 € - 0,762 € 3680 Em stock
28.5 mm
20.0 mm
2
0,2474 € - 0,5469 € 13650 Em stock
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6783 € - 1,4994 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.5 mm
28.0 mm
2
0,1848 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
10.0 mm
2
0,385 € - 0,8511 € 18000 Em stock
24.0 mm
4.0 mm
2
0,5504 € - 1,2168 € 120 Em stock
34.5 mm
30.0 mm
2
0,1098 € - 0,1709 € 100 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0548 € - 0,0853 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
4.6 mm
5
0,0804 € - 0,1251 € 700 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
5
0,1035 € - 0,1611 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
16.0 mm
5
0,1066 € - 0,1658 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0595 € - 0,0927 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0743 € - 0,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.0 mm
5
0,093 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
13.0 mm
5
0,1082 € - 0,1683 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
18.0 mm
5
0,2857 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
20.0 mm
5
0,1022 € - 0,159 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.7 mm
5
  • de 3
Tampa flexível 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10087855

Intervalo de preços
0,4578 € - 0,207 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10087862

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10087732

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,1359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10087824

Intervalo de preços
0,762 € - 0,3447 €

Níveis de stock
3680 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10087794

Intervalo de preços
0,5469 € - 0,2474 €

Níveis de stock
13650 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10125854

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,6783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Preto

10087763

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Preto

10087725

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV - PIR Preto

10125816

Intervalo de preços
1,2168 € - 0,5504 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura máxima
    95 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
Tampa flexível 20.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572297

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1098 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 4.6 mm 21.0 mm TPE Preto

20572136

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 11.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572198

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,0804 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 16.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572259

Intervalo de preços
0,1611 € - 0,1035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 17.7 mm 20.0 mm TPE Preto

20572273

Intervalo de preços
0,1658 € - 0,1066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 6.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572150

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 10.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572181

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 13.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572211

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 18.0 mm 20.0 mm TPE Preto

20572280

Intervalo de preços
0,1683 € - 0,1082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 20.0 mm 30.0 mm TPE Preto

20572303

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica
Tampa flexível 15.7 mm 20.0 mm TPE Preto

20572242

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    125 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha termoplástica