Menu Procurar

Tampas flangeadas

Em stock

As tampas flangeadas foram concebidas para a montagem e remoção fáceis, com equipamento automatizado ou à mão. Normalmente utilizadas para proteger roscas métricas ou imperiais, com ou sem O-Rings. A falange maior permite a aplicação e remoção mais rápidas se utilizada à mão.

Para fins de controlo de qualidade, as tampas de cor natural permitem ver através da tampa e confirmar se o O-ring está instalado no componente protegido.

Fornecem um ajuste firme e seguro.

  • Concebidas para cobrir e proteger as roscas.
  • Protegem dos danos, sujidade e humidade.
  • Utilizadas nos setores automóvel e de engenharia.
Material: PE-LD, TPE, Silicone, PE, PVC, TPR
Cor: Preto, Amarelo, Natural, Cor-de-rosa, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor d1 H Comprar
0,1445 € - 0,3195 € 300 Em stock
Preto
11.1 mm
23.8 mm
0,0916 € - 0,2024 € 3992 Em stock
Preto
4.4 mm
12.7 mm
0,1821 € - 0,4025 € 11600 Em stock
Preto
11.9 mm
28.6 mm
0,2376 € - 0,5254 € 801 Em stock
Preto
12.7 mm
27.3 mm
0,1328 € - 0,2937 € 10250 Em stock
Preto
7.9 mm
19.1 mm
0,1501 € - 0,3318 € 4200 Em stock
Preto
6.4 mm
41.3 mm
0,1342 € - 0,2966 € 3200 Em stock
Preto
4.8 mm
41.3 mm
0,1515 € - 0,3349 € 7700 Em stock
Preto
9.1 mm
27.2 mm
Tampa flangeada 11.1 mm 23.8 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090237

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • H
    23.8 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Raised Face Studded Flange Protectors

10090206

Intervalo de preços
0,2024 € - 0,0916 €

Níveis de stock
3992 Em stock
Características
  • d1
    4.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 11.9 mm 28.6 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090244

Intervalo de preços
0,4025 € - 0,1821 €

Níveis de stock
11600 Em stock
Características
  • d1
    11.9 mm
  • H
    28.6 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 12.7 mm 27.3 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090251

Intervalo de preços
0,5254 € - 0,2376 €

Níveis de stock
801 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • H
    27.3 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 7.9 mm 19.1 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090213

Intervalo de preços
0,2937 € - 0,1328 €

Níveis de stock
10250 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 6.4 mm 41.3 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090329

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,1501 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • H
    41.3 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 4.8 mm 41.3 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090312

Intervalo de preços
0,2966 € - 0,1342 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • H
    41.3 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Tampa flangeada 9.1 mm 27.2 mm TPE/TPV - PIR Preto

10090220

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1515 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • d1
    9.1 mm
  • H
    27.2 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1