Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
1,164 € - 1,2248 € 1137 Em stock
31.8 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
1,3563 € - 1,427 € 29902 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
19.1 mm
1,0413 € - 1,0965 € 3391 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
14.3 mm
1,8173 € - 1,9124 € 25 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
28.6 mm
0,2448 € - 0,2577 € 12973 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
2.8 mm
0,2502 € - 0,2635 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
4.0 mm
0,0735 € - 0,0773 € 10148 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
1.6 mm
0,5619 € - 0,5916 € 58443 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
0,2566 € - 0,2701 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Preto
EPDM
3.5 mm
0,3214 € - 0,3382 € 1000 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
5.9 mm
0,0997 € - 0,1049 € 10999 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
2.4 mm
2,528 € - 2,6607 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
Preto
EPDM
38.1 mm
2,5015 € - 2,6331 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
0,2739 € - 0,2882 € 3298 Em stock
19.1 mm
Preto
EPDM
3.8 mm
0,275 € - 0,2896 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
3.8 mm
0,47 € - 0,4948 € 480 Em stock
12.7 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
3,2256 € - 3,3957 € 94 Em stock
50.8 mm
Preto
EPDM
44.5 mm
0,5027 € - 0,5292 € 6573 Em stock
25.4 mm
Preto
EPDM
10.3 mm
1,0954 € - 1,1529 € 400 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
15.2 mm
2,0272 € - 2,1345 € 1197 Em stock
50.8 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
  • de 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348888

Intervalo de preços
1,2248 € - 1,164 €

Níveis de stock
1137 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348918

Intervalo de preços
1,427 € - 1,3563 €

Níveis de stock
29902 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348864

Intervalo de preços
1,0965 € - 1,0413 €

Níveis de stock
3391 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987

Intervalo de preços
1,9124 € - 1,8173 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348475

Intervalo de preços
0,2577 € - 0,2448 €

Níveis de stock
12973 Em stock
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348543

Intervalo de preços
0,2635 € - 0,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348406

Intervalo de preços
0,0773 € - 0,0735 €

Níveis de stock
10148 Em stock
Características
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348758

Intervalo de preços
0,5916 € - 0,5619 €

Níveis de stock
58443 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348499

Intervalo de preços
0,2701 € - 0,2566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348642

Intervalo de preços
0,3382 € - 0,3214 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in UNF; M6
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Intervalo de preços
0,1049 € - 0,0997 €

Níveis de stock
10999 Em stock
Características
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349014

Intervalo de preços
2,6607 € - 2,528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348963

Intervalo de preços
2,6331 € - 2,5015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348512

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2739 €

Níveis de stock
3298 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348529

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348734

Intervalo de preços
0,4948 € - 0,47 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Intervalo de preços
3,3957 € - 3,2256 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Intervalo de preços
0,5292 € - 0,5027 €

Níveis de stock
6573 Em stock
Características
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Intervalo de preços
1,1529 € - 1,0954 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Intervalo de preços
2,1345 € - 2,0272 €

Níveis de stock
1197 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF