Menu Procurar

Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10250228

Número de peça do fabricante:

461679

700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2562 €
5000 + 0,2434 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

256,20 €

1000 x 0,2562 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 3.2 mm
IH 12.7 mm
Material completo Silicone
Cor Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos