Menu Procurar

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10350850

Número de peça do fabricante:

1475772

11642 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1016 €
500 + 0,0965 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

10,16 €

100 x 0,1016 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 14.3 mm
IH 16.7 mm
Thread Sizes (All) M15
Padrão de rosca Métrica
Material completo Monómero de etileno propileno Dien
Cor Preto
Temperatura máxima 316 °C
Código do material 4016999790

Produto 1475772 Substitui:

Cape 14.3 mm 16.7 mm EPDM Noir
Referência da Essentra: 10449516
Número de peça do fabricante: 461799

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos