Menu Procurar

Cape 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10350768

Número de peça do fabricante:

1475763

2815 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2841 €
500 + 0,2697 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

28,41 €

100 x 0,2841 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Material completo Monómero de etileno propileno Dien
Cor Natural
Temperatura máxima 316 °C
Código do material 3926909790

Produto 1475763 Substitui:

Cape 17.5 mm 15.9 mm Caoutchouc silicone Naturel
Referência da Essentra: 10457863
Número de peça do fabricante: 461716

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos