Menu Procurar

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10348130

Número de peça do fabricante:

1461809

9490 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,0924 €
1000 + 0,0878 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

18,48 €

200 x 0,0924 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 11.1 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 7/16 in UNF
Padrão de rosca UNF
Material completo Silicone
Cor Natural
Código do material 3923509000

Produto 1461809 Substitui:

Cape 11.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Referência da Essentra: 10242322
Número de peça do fabricante: 41315

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos