Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,9234 € - 0,9719 € 5317 Em stock
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
72.2 mm
76.0 mm
25.0 mm
2
0,0936 € - 0,0985 € 4201 Em stock
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
1,1667 € - 1,228 € 33 Em stock
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
0,6221 € - 0,6554 € 100 Em stock
58.5 mm
61.0 mm
61.0 mm
57.0 mm
59.5 mm
15.0 mm
2
0,079 € - 0,0831 € 6118 Em stock
7.5 mm
9.0 mm
9.0 mm
6.2 mm
7.5 mm
9.8 mm
4
0,1308 € - 0,1377 € 4000 Em stock
22.5 mm
24.6 mm
24.6 mm
20.8 mm
23.0 mm
14.7 mm
4
2,4906 € - 2,6219 € 1100 Em stock
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
156.2 mm
161.0 mm
24.5 mm
2
0,0826 € - 0,0869 € 5162 Em stock
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
0,4356 € - 0,4589 € 1843 Em stock
45.2 mm
49.0 mm
49.0 mm
43.4 mm
47.5 mm
25.6 mm
2
0,6823 € - 0,7179 € 700 Em stock
59.5 mm
64.0 mm
64.0 mm
58.0 mm
63.0 mm
24.2 mm
2
0,2165 € - 0,2277 € 497 Em stock
37.8 mm
41.0 mm
41.0 mm
35.8 mm
39.0 mm
18.3 mm
2
0,142 € - 0,1496 € 1085 Em stock
15.6 mm
17.2 mm
17.2 mm
14.3 mm
15.8 mm
5.7 mm
4
0,1597 € - 0,1679 € 12593 Em stock
26.0 mm
28.8 mm
28.8 mm
24.4 mm
27.3 mm
16.4 mm
4
0,0761 € - 0,0802 € 4500 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.2 mm
9.8 mm
4
0,0826 € - 0,0869 € 642 Em stock
10.5 mm
12.2 mm
12.2 mm
9.0 mm
10.8 mm
10.0 mm
4
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.4 mm
36.5 mm
36.5 mm
31.4 mm
35.0 mm
18.3 mm
2
0,1308 € - 0,1377 € 3500 Em stock
20.3 mm
22.5 mm
22.5 mm
18.6 mm
20.7 mm
16.7 mm
4
0,1308 € - 0,1377 € 1000 Em stock
20.7 mm
23.0 mm
23.0 mm
19.2 mm
21.5 mm
14.7 mm
4
0,4331 € - 0,4559 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
0,1597 € - 0,1679 € 5498 Em stock
27.2 mm
30.5 mm
30.5 mm
25.8 mm
29.5 mm
16.4 mm
4
  • de 17
Tapered Cap & Plug 76 mm 25.0 mm LDPE Red

10114728

Intervalo de preços
0,9719 € - 0,9234 €

Níveis de stock
5317 Em stock
Características
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    72.2 mm
  • d4
    76.0 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
4201 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114766

Intervalo de preços
1,228 € - 1,1667 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    97.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 59.5 mm 15.0 mm LDPE Red

10114681

Intervalo de preços
0,6554 € - 0,6221 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    61.0 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    59.5 mm
Tapered Cap & Plug 7.5 mm 9.8 mm LDPE Red

10114438

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,079 €

Níveis de stock
6118 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • d1
    7.5 mm
  • d2
    9.0 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    7.5 mm
Tapered Cap & Plug 23.0 mm 14.7 mm LDPE Red

10114544

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    24.6 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.0 mm
Tapered Cap & Plug 161.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114803

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,4906 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    156.2 mm
  • d4
    161.0 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0826 €

Níveis de stock
5162 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 47.5 mm 25.6 mm LDPE Red

10114650

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,4356 €

Níveis de stock
1843 Em stock
Características
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.0 mm
  • d3
    43.4 mm
  • d4
    47.5 mm
Tapered Cap & Plug 63 mm 24.2 mm LDPE Red

10114698

Intervalo de preços
0,7179 € - 0,6823 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    64.0 mm
  • d1
    59.5 mm
  • d2
    64.0 mm
  • d3
    58.0 mm
  • d4
    63.0 mm
Tapered Cap & Plug 39.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114612

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • D
    41.0 mm
  • d1
    37.8 mm
  • d2
    41.0 mm
  • d3
    35.8 mm
  • d4
    39.0 mm
Tapered Cap & Plug 15.8 mm 5.7 mm LDPE Red

10114490

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
1085 Em stock
Características
  • D
    17.2 mm
  • d1
    15.6 mm
  • d2
    17.2 mm
  • d3
    14.3 mm
  • d4
    15.8 mm
Tapered Cap & Plug 27.3 mm 16.4 mm LDPE Red

10114568

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
12593 Em stock
Características
  • D
    28.8 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.8 mm
  • d3
    24.4 mm
  • d4
    27.3 mm
Tapered Cap & Plug 4.2 mm 9.8 mm LDPE Red

10114414

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0761 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.5 mm
  • d3
    2.7 mm
  • d4
    4.2 mm
Tapered Cap & Plug 10.8 mm 10.0 mm LDPE Red

10114452

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0826 €

Níveis de stock
642 Em stock
Características
  • D
    12.2 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.8 mm
Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114605

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.5 mm
  • d1
    33.4 mm
  • d2
    36.5 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    35.0 mm
Tapered Cap & Plug 20.7 mm 16.7 mm LDPE Red

10114520

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    22.5 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.6 mm
  • d4
    20.7 mm
Tapered Cap & Plug 21.5 mm 14.7 mm LDPE Red

10114537

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d1
    20.7 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    21.5 mm
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Intervalo de preços
0,4559 € - 0,4331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm
Tapered Cap & Plug 29.5 mm 16.4 mm LDPE Red

10114575

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
5498 Em stock
Características
  • D
    30.5 mm
  • d1
    27.2 mm
  • d2
    30.5 mm
  • d3
    25.8 mm
  • d4
    29.5 mm