Menu Procurar

Tampas e tampões cónicos - padrão

Em stock

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
323 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 D d2 d3 d4 h Tipo Comprar
0,2667 € - 0,2807 € 2043 Em stock
49.8 mm
58.0 mm
54.0 mm
47.5 mm
52.0 mm
24.3 mm
2
0,2449 € - 0,2578 € 15651 Em stock
46.0 mm
54.0 mm
50.0 mm
44.3 mm
48.0 mm
24.8 mm
2
10,1499 € - 10,6883 € 224 Em stock
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2
0,0534 € - 0,1181 € 73000 Em stock
16.4 mm
22.2 mm
18.3 mm
14.3 mm
16.9 mm
12.3 mm
2
0,5794 € - 0,6099 € 80 Em stock
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
19.0 mm
2
0,8111 € - 1,7927 € 140 Em stock
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
31.0 mm
2
0,279 € - 0,2936 € 3726 Em stock
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
2,341 € - 2,4648 € 400 Em stock
146.0 mm
151.0 mm
151.0 mm
144.8 mm
149.0 mm
24.5 mm
2
0,7512 € - 0,7911 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
59.5 mm
63.5 mm
29.4 mm
2
1,0214 € - 1,0753 € 491 Em stock
83.5 mm
87.0 mm
87.0 mm
81.5 mm
85.5 mm
24.8 mm
2
0,0851 € - 0,1881 € 16000 Em stock
18.4 mm
24.6 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
15.0 mm
3
0,2421 € - 0,255 € 71355 Em stock
51.5 mm
58.3 mm
54.1 mm
49.6 mm
52.0 mm
18.5 mm
2
0,2927 € - 0,2927 € 24000 Em stock
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.4 mm
9.5 mm
3
0,1637 € - 0,362 € 3000 Em stock
32.8 mm
41.3 mm
37.0 mm
31.2 mm
35.3 mm
25.4 mm
3
0,2327 € - 0,5146 € 11220 Em stock
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
0,2801 € - 0,6193 € 520 Em stock
45.9 mm
54.0 mm
49.7 mm
44.3 mm
48.0 mm
25.4 mm
2
0,0629 € - 0,1391 € 11505 Em stock
18.3 mm
25.4 mm
21.4 mm
16.4 mm
19.3 mm
17.5 mm
2
0,0774 € - 0,1711 € 8600 Em stock
17.1 mm
22.2 mm
19.2 mm
15.6 mm
17.5 mm
15.9 mm
3
0,083 € - 0,1836 € 13800 Em stock
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
0,1123 € - 0,2483 € 74000 Em stock
24.9 mm
31.8 mm
26.5 mm
23.3 mm
24.9 mm
12.7 mm
3
  • de 17
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 49.8 mm 54.0 mm Vermelho

10086506

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2667 €

Níveis de stock
2043 Em stock
Características
  • D
    58.0 mm
  • d1
    49.8 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d3
    47.5 mm
  • d4
    52.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 46.0 mm 50.0 mm Vermelho

10089972

Intervalo de preços
0,2578 € - 0,2449 €

Níveis de stock
15651 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Polietileno de baixa densidade Tampas e tampões cónicos - padrão 304.2 mm 308.4 mm Preto 2

10241547

Intervalo de preços
10,6883 € - 10,1499 €

Níveis de stock
224 Em stock
Características
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 16.4 mm 18.3 mm Vermelho

10078471

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,0534 €

Níveis de stock
73000 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • d3
    14.3 mm
  • d4
    16.9 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 77.1 mm 80.7 mm Vermelho

10080641

Intervalo de preços
0,6099 € - 0,5794 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 3.799 in 4.016 in Vermelho

10103104

Intervalo de preços
1,7927 € - 0,8111 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Intervalo de preços
0,2936 € - 0,279 €

Níveis de stock
3726 Em stock
Características
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 149.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114797

Intervalo de preços
2,4648 € - 2,341 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    151.0 mm
  • d1
    146.0 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    144.8 mm
  • d4
    149.0 mm
Tapered Cap & Plug 63.5 mm 29.4 mm LDPE Red

10114704

Intervalo de preços
0,7911 € - 0,7512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    63.5 mm
Tapered Cap & Plug 85.5 mm 24.8 mm LDPE Red

10114742

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • D
    87.0 mm
  • d1
    83.5 mm
  • d2
    87.0 mm
  • d3
    81.5 mm
  • d4
    85.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 18.4 mm 21.0 mm Azul

10222522

Intervalo de preços
0,1881 € - 0,0851 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 51.5 mm 54.1 mm Vermelho

10072820

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
71355 Em stock
Características
  • D
    58.3 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 4.4 mm 6.1 mm Azul

10221334

Intervalo de preços
0,2927 € - 0,2927 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.4 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 32.8 mm 37.0 mm Azul

10266267

Intervalo de preços
0,362 € - 0,1637 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    41.3 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    37.0 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    35.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 38.6 mm 40.7 mm Azul

10299685

Intervalo de preços
0,5146 € - 0,2327 €

Níveis de stock
11220 Em stock
Características
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 45.9 mm 49.7 mm Azul

10307120

Intervalo de preços
0,6193 € - 0,2801 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.7 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    48.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 18.3 mm 21.4 mm Vermelho

10084809

Intervalo de preços
0,1391 € - 0,0629 €

Níveis de stock
11505 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    21.4 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    19.3 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 17.1 mm 19.2 mm Azul

10221419

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,0774 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.5 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 20.8 mm 23.6 mm Azul

10225349

Intervalo de preços
0,1836 € - 0,083 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Tampas e tampões cónicos - padrão Polietileno de baixa densidade 24.9 mm 26.5 mm Azul

10241523

Intervalo de preços
0,2483 € - 0,1123 €

Níveis de stock
74000 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.9 mm
  • d2
    26.5 mm
  • d3
    23.3 mm
  • d4
    24.9 mm