Menu Procurar

Tapered Cap & Plug 41.5 mm 20.3 mm LDPE Red

A tampa terminal redonda standard é utilizada para a proteção de tubos, extremidades de tubos ou para isolar áreas durante o processo de pintura. Mantém a sujidade, resíduos e outras impurezas no exterior. É fácil de instalar e remover e consegue suportar uma temperatura máxima de 70 °C. Fabricada em LDPE vermelho.
Referência da Essentra:

10114629

Número de peça do fabricante:

004039800503

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2751 €
1250 + 0,2613 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

68,78 €

250 x 0,2751 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 42.8 mm
d1 39.8 mm
d2 42.8 mm
d3 38.3 mm
d4 41.5 mm
h 20.3 mm
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos