Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

As tampas cónicas de falange larga oferecem a proteção adicional à área circundante da superfície de carga. A falange mais larga impede que a peça seja acidentalmente pressionada para baixo na peça de contacto. Concebida para ser utilizada como um tampão ou tampa. O perfil cónico permite que a peça tape vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes componentes de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um ajuste por pressão para a frente, são fáceis de instalar e remover.

  • Impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo na peça de contacto.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis, químicos ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 D h d3 d4 Tipo Comprar
0,1065 € - 0,164 € 14000 Em stock
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1128 € - 0,1738 € 23360 Em stock
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,1383 € - 0,213 € 4590 Em stock
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,1192 € - 0,1836 € 14600 Em stock
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
0,0339 € - 0,0749 € 400 Em stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,0345 € - 0,0765 € 1000 Em stock
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
1,3556 € - 2,9965 € 500 Em stock
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
1,556 € - 3,4392 € 570 Em stock
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
0,307 € - 0,3232 € 4698 Em stock
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
0,6235 € - 1,3786 € 1680 Em stock
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
0,5005 € - 0,527 € 7221 Em stock
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
1,1759 € - 2,5986 € 600 Em stock
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
0,1678 € - 0,1766 € 2950 Em stock
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
1,1665 € - 2,5776 € 1350 Em stock
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
1,3557 € - 2,9967 € 3000 Em stock
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
1,1754 € - 2,5987 € 1400 Em stock
78.5 mm
76.1 mm
92.0 mm
19.5 mm
74.3 mm
78.2 mm
2
1000 Em stock
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
0,9576 € - 2,1175 € 1440 Em stock
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
0,2909 € - 0,3061 € 10096 Em stock
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
0,5181 € - 1,1454 € 2960 Em stock
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
  • de 5
Tampa e tampão cónicos 14.48 mm 15.65 mm (D) Azul

10160114

Intervalo de preços
0,164 € - 0,1065 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Tampa e tampão cónicos 18.31 mm 19.69 mm (D) Azul

10160138

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1128 €

Níveis de stock
23360 Em stock
Características
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Tampa e tampão cónicos 36.2 mm 37.24 mm (D) Azul

10160190

Intervalo de preços
0,213 € - 0,1383 €

Níveis de stock
4590 Em stock
Características
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Tampa e tampão cónicos 23.19 mm 24.77 mm (D) Azul

10160152

Intervalo de preços
0,1836 € - 0,1192 €

Níveis de stock
14600 Em stock
Características
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Tampa e tampão cónicos 10.9 mm 12.4 mm (D) Vermelho

10074701

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0339 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Vermelho

10126394

Intervalo de preços
0,0765 € - 0,0345 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 81.9 mm 90.0 mm Amarelo

10134344

Intervalo de preços
2,9965 € - 1,3556 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 95.4 mm 99.0 mm Amarelo

10134375

Intervalo de preços
3,4392 € - 1,556 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 20.8 mm 23.0 mm Amarelo

10133859

Intervalo de preços
0,3232 € - 0,307 €

Níveis de stock
4698 Em stock
Características
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 53.0 mm 57.0 mm Amarelo

10134146

Intervalo de preços
1,3786 € - 0,6235 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 34.0 mm 38.0 mm Amarelo

10134016

Intervalo de preços
0,527 € - 0,5005 €

Níveis de stock
7221 Em stock
Características
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 77.0 mm 82.6 mm Amarelo

10134306

Intervalo de preços
2,5986 € - 1,1759 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 11.1 mm 12.6 mm Amarelo

10133620

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 68.0 mm 71.0 mm Amarelo

10134245

Intervalo de preços
2,5776 € - 1,1665 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 84.5 mm 86.5 mm Amarelo

10134337

Intervalo de preços
2,9967 € - 1,3557 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 76.1 mm 78.5 mm Amarelo

10134283

Intervalo de preços
2,5987 € - 1,1754 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • D
    92.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 65.5 mm 70.0 mm Amarelo

10134214


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 60.8 mm 65.5 mm Amarelo

10134191

Intervalo de preços
2,1175 € - 0,9576 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 18.0 mm 20.2 mm Amarelo

10133811

Intervalo de preços
0,3061 € - 0,2909 €

Níveis de stock
10096 Em stock
Características
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • D
    29.5 mm
Tampa e tampão cónicos Polietileno de baixa densidade 47.0 mm 52.3 mm Amarelo

10134115

Intervalo de preços
1,1454 € - 0,5181 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm