Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

As tampas cónicas de falange larga oferecem a proteção adicional à área circundante da superfície de carga. A falange mais larga impede que a peça seja acidentalmente pressionada para baixo na peça de contacto. Concebida para ser utilizada como um tampão ou tampa. O perfil cónico permite que a peça tape vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes componentes de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um ajuste por pressão para a frente, são fáceis de instalar e remover.

  • Impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo na peça de contacto.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis, químicos ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 D h d3 d4 Tipo Comprar
0,0388 € - 0,0604 € 4800 Em stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
0,0437 € - 0,0681 € 87 Em stock
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
0,0852 € - 0,1325 € 99 Em stock
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
  • de 5
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Vermelho

20595692

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0388 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Vermelho

20595708

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0437 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Vermelho

20595715

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,0852 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm