Menu Procurar

Tampas de válvula de cilindro de gás

Em stock

A tampa da válvula do cilindro de gás foi concebida para proteger as roscas da válvula do cilindro de gás industrial e GLP quando estas não estão a ser utilizadas. Protege contra a entrada de humidade, sujidade, poeira e outros contaminantes. É colocado com uma aba de ventilação para permitir a libertação segura de gás caso ocorra uma abertura acidental da válvula. Consegue diferenciar cilindros cheios de vazios.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do gás no cilindro. São normalmente utilizados em laboratórios, indústria médica e aplicações de construção.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material d Tipo Aba de ventilação Comprar
0,1349 € - 0,2982 € 52000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.8 mm
1
Com aba de ventilação
0,0851 € - 0,1882 € 41750 Em stock
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2
Com aba de ventilação
0,2856 € - 0,3005 € 1439 Em stock
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
4
Sem aba de ventilação
  • de 2
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073070

Intervalo de preços
0,2982 € - 0,1349 €

Níveis de stock
52000 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073025

Intervalo de preços
0,1882 € - 0,0851 €

Níveis de stock
41750 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073285

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2856 €

Níveis de stock
1439 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4