Menu Procurar

Tampas de válvula de cilindro de gás

Em stock

A tampa da válvula do cilindro de gás foi concebida para proteger as roscas da válvula do cilindro de gás industrial e GLP quando estas não estão a ser utilizadas. Protege contra a entrada de humidade, sujidade, poeira e outros contaminantes. É colocado com uma aba de ventilação para permitir a libertação segura de gás caso ocorra uma abertura acidental da válvula. Consegue diferenciar cilindros cheios de vazios.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do gás no cilindro. São normalmente utilizados em laboratórios, indústria médica e aplicações de construção.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material d Tipo Aba de ventilação Comprar
0,2856 € - 0,3005 € 2939 Em stock
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
4
Sem aba de ventilação
0,0851 € - 0,1882 € 21750 Em stock
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2
Com aba de ventilação
0,3005 € - 0,3162 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
4
Sem aba de ventilação
0,0856 € - 0,1893 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2
Sem aba de ventilação
0,1489 € - 0,1567 € 1948 Em stock
HDPE
28.0 mm
6
Sem aba de ventilação
0,613 € - 0,6453 € 15031 Em stock
HDPE
21.8 mm
6
Com aba de ventilação
0,0964 € - 0,213 € 13400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
1
Sem aba de ventilação
0,1935 € - 0,2037 € 431 Em stock
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
5
Com aba de ventilação
0,6143 € - 0,6468 € 616 Em stock
HDPE
24.3 mm
6
Com aba de ventilação
0,2165 € - 0,4786 € 11600 Em stock
Polietileno de baixa densidade
25.4 mm
1
Sem aba de ventilação
0,10 € - 0,221 € 20200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
26.4 mm
1
Com aba de ventilação
0,0946 € - 0,2091 € 1000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
1
Com aba de ventilação
0,5048 € - 1,116 € 80 Em stock
Polietileno de baixa densidade
38.0 mm
5
Com aba de ventilação
0,5075 € - 1,1219 € 900 Em stock
Polietileno de baixa densidade
35.0 mm
5
Com aba de ventilação
0,1349 € - 0,2982 € 28000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
21.8 mm
1
Com aba de ventilação
0,632 € - 0,6654 € 354 Em stock
HDPE
30.0 mm
6
Com aba de ventilação
0,2219 € - 0,4906 € 12000 Em stock
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
3
Sem aba de ventilação
0,0971 € - 0,2148 € 3400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
24.3 mm
1
Com aba de ventilação
0,2246 € - 0,4966 € 7400 Em stock
Polietileno de baixa densidade
28.8 mm
1
Sem aba de ventilação
0,0971 € - 0,2148 € 11200 Em stock
Polietileno de baixa densidade
24.3 mm
1
Sem aba de ventilação
  • de 2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073285

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2856 €

Níveis de stock
2939 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073025

Intervalo de preços
0,1882 € - 0,0851 €

Níveis de stock
21750 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    2
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074275

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    4
Tampão de válvula de cilindro de gás Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072103

Intervalo de preços
0,1893 € - 0,0856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.2 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    2
Tampa de válvula de cilindro de gás 28.0 mm Sem aba de ventilação HDPE Amarelo

10074718

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
1948 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074305

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,613 €

Níveis de stock
15031 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.7 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10087473

Intervalo de preços
0,213 € - 0,0964 €

Níveis de stock
13400 Em stock
Características
  • d
    21.7 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073605

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
431 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074329

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6143 €

Níveis de stock
616 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 25.4 mm (D) Encaixe de pressão Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072080

Intervalo de preços
0,4786 € - 0,2165 €

Níveis de stock
11600 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 26.4 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073049

Intervalo de preços
0,221 € - 0,10 €

Níveis de stock
20200 Em stock
Características
  • d
    26.4 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.7 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073278

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,0946 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    21.7 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 38.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074299

Intervalo de preços
1,116 € - 0,5048 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 35.0 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10074282

Intervalo de preços
1,1219 € - 0,5075 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    5
Tampa de válvula de cilindro de gás 21.8 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073070

Intervalo de preços
0,2982 € - 0,1349 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • d
    21.8 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 30.0 mm Com aba de ventilação HDPE Amarelo

10074336

Intervalo de preços
0,6654 € - 0,632 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    6
Tampa de válvula de cilindro de gás 25.0 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072110

Intervalo de preços
0,4906 € - 0,2219 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    3
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Com aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073063

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,0971 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Com aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 28.8 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072097

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • d
    28.8 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1
Tampa de válvula de cilindro de gás 24.3 mm Sem aba de ventilação Polietileno de baixa densidade Amarelo

10073056

Intervalo de preços
0,2148 € - 0,0971 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • d
    24.3 mm
  • Aba de ventilação
    Sem aba de ventilação
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo
    1