Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.

Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.

O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.

  • Concebidos para impedir a entrada de matérias estranhas durante o transporte e armazenamento.
  • Inclui rebordos internos para garantir um ajuste firme.
  • Contam com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar.
Material: PE-LD, PE, PVC
Cor: Vermelho, Preto, Natural, Amarelo, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
13,8849 € - 14,6167 € 120 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
294,3843 € - 309,8858 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
126,278 € - 132,9318 € 12 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
11,5598 € - 12,1626 € 395 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
1,2899 € - 2,8514 € 213 Em stock
Não
Cinzento
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
2,8422 € - 2,9922 € 39 Em stock
Não
Cinzento
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
16,6617 € - 17,5336 € 90 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
1,9895 € - 4,3981 € 205 Em stock
Não
Cinzento
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,9644 € - 2,1321 € 6975 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
77.0 mm
2
256,5215 € - 270,0351 € 23 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
8,9873 € - 9,4611 € 1710 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
18,976 € - 19,9771 € 80 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,4749 € - 3,2614 € 260 Em stock
Não
Cinzento
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,6146 € - 1,3583 € 5600 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
0,8391 € - 1,855 € 40 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
73.0 mm
2
2,4909 € - 2,6216 € 210 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
133.0 mm
2
2,4499 € - 2,5792 € 44 Em stock
Não
Cinzento
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,5875 € - 1,2984 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
50.0 mm
2
0,7361 € - 1,6276 € 800 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
59.0 mm
2
0,6483 € - 1,4335 € 1034 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
57.0 mm
2
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 457.2 mm 63.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242780

Intervalo de preços
14,6167 € - 13,8849 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 450, ANSI 18
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1524.0 mm 220.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238943

Intervalo de preços
309,8858 € - 294,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1500, ANSI 60
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 863.6 mm 170.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238806

Intervalo de preços
132,9318 € - 126,278 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 850, ANSI 34
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 406.4 mm 60.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242773

Intervalo de preços
12,1626 € - 11,5598 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 400, ANSI 16
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 37.0 mm Cinzento PVC

10103388

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,2899 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 2-1/2
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 34.0 mm Cinzento PVC

10103425

Intervalo de preços
2,9922 € - 2,8422 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 65.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242797

Intervalo de preços
17,5336 € - 16,6617 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 500, ANSI 20
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 42.0 mm Cinzento PVC

10103401

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9895 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 77.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371985

Intervalo de preços
2,1321 € - 0,9644 €

Níveis de stock
6975 Em stock
Características
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 1422.4 mm 215.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238929

Intervalo de preços
270,0351 € - 256,5215 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1400, ANSI 56
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 57.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10102602

Intervalo de preços
9,4611 € - 8,9873 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 350, ANSI 14
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 67.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242803

Intervalo de preços
19,9771 € - 18,976 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 88.9 mm 37.0 mm Cinzento PVC

10103395

Intervalo de preços
3,2614 € - 1,4749 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 3
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371923

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 73.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371961

Intervalo de preços
1,855 € - 0,8391 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 133.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370667

Intervalo de preços
2,6216 € - 2,4909 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 139.7 mm 44.0 mm Cinzento PVC

10103418

Intervalo de preços
2,5792 € - 2,4499 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 5
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 50.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371893

Intervalo de preços
1,2984 € - 0,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 59.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371947

Intervalo de preços
1,6276 € - 0,7361 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 57.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371930

Intervalo de preços
1,4335 € - 0,6483 €

Níveis de stock
1034 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento