Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.

Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.

O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.

  • Concebidos para impedir a entrada de matérias estranhas durante o transporte e armazenamento.
  • Inclui rebordos internos para garantir um ajuste firme.
  • Contam com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar.
Material: PE-LD, PE, PVC
Cor: Vermelho, Preto, Natural, Amarelo, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
19,7979 € - 20,8371 € 75 Em stock
S
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
0,0621 € - 0,1373 € 33700 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2,2661 € - 2,3849 € 8930 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
1,4037 € - 3,1036 € 3030 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
4,4491 € - 9,8334 € 4000 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
64,336 € - 67,721 € 88 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
1,7654 € - 1,8587 € 8807 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
4,6141 € - 10,2015 € 2930 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
1,0641 € - 2,3536 € 9223 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2,0433 € - 4,5168 € 4599 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
153,4882 € - 161,5699 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
107,1456 € - 112,7837 € 24 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
0,3905 € - 0,8635 € 32700 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
263,4476 € - 277,326 € 23 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
129,6875 € - 136,521 € 12 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
194,4466 € - 204,6757 € 70 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
6,1682 € - 6,4996 € 2165 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,1164 € - 0,2575 € 16010 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
0,5101 € - 1,1279 € 223 Em stock
N
Amarelo
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
1,3042 € - 2,8814 € 29789 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 406.4 mm 60.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242681

Intervalo de preços
20,8371 € - 19,7979 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 400, ANSI 16
  • Buraco de ventilação
    S
Tampa de tubo tamanho padrão 21.3 mm 20.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070178

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,0621 €

Níveis de stock
33700 Em stock
Características
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093474

Intervalo de preços
2,3849 € - 2,2661 €

Níveis de stock
8930 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 150, ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 127.0 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093436

Intervalo de preços
3,1036 € - 1,4037 €

Níveis de stock
3030 Em stock
Características
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 219.1 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093498

Intervalo de preços
9,8334 € - 4,4491 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 200, ANSI 8
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 558.8 mm 60.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230541

Intervalo de preços
67,721 € - 64,336 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 550, ANSI 22
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 139.7 mm 39.6 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093443

Intervalo de preços
1,8587 € - 1,7654 €

Níveis de stock
8807 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125, ANSI 5
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 273.0 mm 45.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093511

Intervalo de preços
10,2015 € - 4,6141 €

Níveis de stock
2930 Em stock
Características
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 101.6 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093399

Intervalo de preços
2,3536 € - 1,0641 €

Níveis de stock
9223 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 152.4 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093467

Intervalo de preços
4,5168 € - 2,0433 €

Níveis de stock
4599 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1016.0 mm 180.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230626

Intervalo de preços
161,5699 € - 153,4882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1000, ANSI 40
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 660.4 mm 100.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230565

Intervalo de preços
112,7837 € - 107,1456 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 650, ANSI 26
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 60.3 mm 30.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070277

Intervalo de preços
0,8635 € - 0,3905 €

Níveis de stock
32700 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50, ANSI 2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1422.4 mm 215.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238929

Intervalo de preços
277,326 € - 263,4476 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1400, ANSI 56
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 863.6 mm 170.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238806

Intervalo de preços
136,521 € - 129,6875 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 850, ANSI 34
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1219.2 mm 200.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230602

Intervalo de preços
204,6757 € - 194,4466 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1200, ANSI 48
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 323.9 mm 50.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093535

Intervalo de preços
6,4996 € - 6,1682 €

Níveis de stock
2165 Em stock
Características
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 300, ANSI 12
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 33.7 mm 30.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070192

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,1164 €

Níveis de stock
16010 Em stock
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 35.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10070291

Intervalo de preços
1,1279 € - 0,5101 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093412

Intervalo de preços
2,8814 € - 1,3042 €

Níveis de stock
29789 Em stock
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Buraco de ventilação
    N