Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,1977 € - 0,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Verde
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1977 € - 0,4367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Laranja
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1865 € - 0,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Azul
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
48.3 mm
2
149,453 € - 157,3222 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
126,278 € - 132,9318 € 12 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
2,2065 € - 2,3222 € 8405 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,6483 € - 1,4335 € 1034 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
57.0 mm
2
4,142 € - 9,1552 € 1659 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
200.0 mm
2
3,5998 € - 7,9593 € 88 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
177.8 mm
2
0,6155 € - 1,3602 € 550 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
52.0 mm
2
0,7903 € - 1,7472 € 7710 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
66.5 mm
2
1,273 € - 2,816 € 6160 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
108.0 mm
2
0,6146 € - 1,3583 € 5600 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
0,5875 € - 1,2984 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
50.0 mm
2
0,4033 € - 0,8915 € 1280 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
40.0 mm
2
2,1671 € - 4,7884 € 140 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
111.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
51.0 mm
2
1,2208 € - 2,6986 € 780 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
90.0 mm
2
3,0585 € - 3,2201 € 292 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
160.0 mm
2
1,9896 € - 4,3981 € 4599 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Verde

10120729

Intervalo de preços
0,4367 € - 0,1977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Verde
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Laranja

10120705

Intervalo de preços
0,4367 € - 0,1977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Laranja
Tampa de tubo tamanho padrão Polietileno de baixa densidade Azul

10120712

Intervalo de preços
0,4128 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Azul
Tampa de tubo tamanho padrão 1016.0 mm 180.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10230626

Intervalo de preços
157,3222 € - 149,453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1000, ANSI 40
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 863.6 mm 170.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238806

Intervalo de preços
132,9318 € - 126,278 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 850, ANSI 34
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093474

Intervalo de preços
2,3222 € - 2,2065 €

Níveis de stock
8405 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 150, ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 57.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371930

Intervalo de preços
1,4335 € - 0,6483 €

Níveis de stock
1034 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 200.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372098

Intervalo de preços
9,1552 € - 4,142 €

Níveis de stock
1659 Em stock
Características
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 177.8 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370643

Intervalo de preços
7,9593 € - 3,5998 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 52.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371916

Intervalo de preços
1,3602 € - 0,6155 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 66.5 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371954

Intervalo de preços
1,7472 € - 0,7903 €

Níveis de stock
7710 Em stock
Características
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 108.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372050

Intervalo de preços
2,816 € - 1,273 €

Níveis de stock
6160 Em stock
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371923

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 50.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371893

Intervalo de preços
1,2984 € - 0,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 40.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371879

Intervalo de preços
0,8915 € - 0,4033 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 111.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372074

Intervalo de preços
4,7884 € - 2,1671 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 51.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371909

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,552 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 90.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10372029

Intervalo de preços
2,6986 € - 1,2208 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 160.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370995

Intervalo de preços
3,2201 € - 3,0585 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 152.4 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10093467

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9896 €

Níveis de stock
4599 Em stock
Características
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Buraco de ventilação
    N