Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
13,8849 € - 14,6167 € 120 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
294,3843 € - 309,8858 € Solicite o prazo de entrega aqui
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
126,278 € - 132,9318 € 12 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
11,5598 € - 12,1626 € 370 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
1,2899 € - 2,8514 € 213 Em stock
Não
Cinzento
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
2,8422 € - 2,9922 € 39 Em stock
Não
Cinzento
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
16,6617 € - 17,5336 € 90 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
1,9895 € - 4,3981 € 305 Em stock
Não
Cinzento
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,9644 € - 2,1321 € 6975 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
77.0 mm
2
256,5215 € - 270,0351 € 23 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
8,9873 € - 9,4611 € 1710 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
18,976 € - 19,9771 € 80 Em stock
N
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,4749 € - 3,2614 € 260 Em stock
Não
Cinzento
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,6146 € - 1,3583 € 5600 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
0,8391 € - 1,855 € 40 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
73.0 mm
2
2,4909 € - 2,6216 € 210 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
133.0 mm
2
2,4499 € - 2,5792 € 44 Em stock
Não
Cinzento
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,5875 € - 1,2984 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
50.0 mm
2
0,7361 € - 1,6276 € 800 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
59.0 mm
2
0,6483 € - 1,4335 € 1034 Em stock
Não
Cinzento
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
57.0 mm
2
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 457.2 mm 63.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242780

Intervalo de preços
14,6167 € - 13,8849 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 450, ANSI 18
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 1524.0 mm 220.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238943

Intervalo de preços
309,8858 € - 294,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1500, ANSI 60
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 863.6 mm 170.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238806

Intervalo de preços
132,9318 € - 126,278 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 850, ANSI 34
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 406.4 mm 60.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242773

Intervalo de preços
12,1626 € - 11,5598 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 400, ANSI 16
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 37.0 mm Cinzento PVC

10103388

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,2899 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 2-1/2
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 34.0 mm Cinzento PVC

10103425

Intervalo de preços
2,9922 € - 2,8422 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 6
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 65.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242797

Intervalo de preços
17,5336 € - 16,6617 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 500, ANSI 20
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 42.0 mm Cinzento PVC

10103401

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9895 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 77.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371985

Intervalo de preços
2,1321 € - 0,9644 €

Níveis de stock
6975 Em stock
Características
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 1422.4 mm 215.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10238929

Intervalo de preços
270,0351 € - 256,5215 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 1400, ANSI 56
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 57.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10102602

Intervalo de preços
9,4611 € - 8,9873 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 350, ANSI 14
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 609.6 mm 67.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10242803

Intervalo de preços
19,9771 € - 18,976 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Buraco de ventilação
    N
Tampa de tubo tamanho padrão 88.9 mm 37.0 mm Cinzento PVC

10103395

Intervalo de preços
3,2614 € - 1,4749 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 3
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371923

Intervalo de preços
1,3583 € - 0,6146 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 73.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371961

Intervalo de preços
1,855 € - 0,8391 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 133.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10370667

Intervalo de preços
2,6216 € - 2,4909 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 139.7 mm 44.0 mm Cinzento PVC

10103418

Intervalo de preços
2,5792 € - 2,4499 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    ANSI 5
  • Buraco de ventilação
    Não
Tampa de tubo tamanho padrão 50.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371893

Intervalo de preços
1,2984 € - 0,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 59.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371947

Intervalo de preços
1,6276 € - 0,7361 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento
Tampa de tubo tamanho padrão 57.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

10371930

Intervalo de preços
1,4335 € - 0,6483 €

Níveis de stock
1034 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Cinzento