Menu Procurar

Tampas de terminação de tubo

Em stock

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Tipo Comprar
0,3302 € - 0,73 € 6400 Em stock
39.5 mm
43.0 mm
0,4345 € - 0,9604 € 1600 Em stock
79.4 mm
12.7 mm
10082102 0,0912 € - 0,2016 € 6500 Em stock
22.1 mm
11.0 mm
0,8309 € - 1,837 € 111 Em stock
70.0 mm
47.0 mm
0,1609 € - 0,356 € 22400 Em stock
25.0 mm
37.0 mm
0,4506 € - 0,9964 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.0 mm
44.0 mm
0,0751 € - 0,166 € 2100 Em stock
19.0 mm
13.0 mm
0,4316 € - 0,9543 € 585 Em stock
72.5 mm
12.6 mm
0,0678 € - 0,1498 € 2500 Em stock
8.9 mm
8.0 mm
0,5332 € - 1,1788 € 4680 Em stock
85.0 mm
12.2 mm
0,9719 € - 2,1485 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.5 mm
54.0 mm
0,2517 € - 0,5565 € 1982 Em stock
31.0 mm
39.0 mm
0,4209 € - 0,9305 € 960 Em stock
66.4 mm
11.0 mm
0,3288 € - 0,727 € 400 Em stock
53.5 mm
12.3 mm
0,3965 € - 0,8765 € 8750 Em stock
63.0 mm
12.6 mm
0,4628 € - 1,0231 € 17193 Em stock
82.0 mm
12.3 mm
0,2707 € - 0,5983 € 4680 Em stock
44.5 mm
12.4 mm
0,1176 € - 0,2599 € 5000 Em stock
28.5 mm
13.3 mm
0,2178 € - 0,4816 € 7120 Em stock
41.2 mm
12.8 mm
0,1814 € - 0,4008 € 1285 Em stock
34.7 mm
12.5 mm
  • de 2
Tampas de terminação de tubo 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085264

Intervalo de preços
0,73 € - 0,3302 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10075098

Intervalo de preços
0,9604 € - 0,4345 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10082102

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,0912 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085387

Intervalo de preços
1,837 € - 0,8309 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085356

Intervalo de preços
0,356 € - 0,1609 €

Níveis de stock
22400 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085370

Intervalo de preços
0,9964 € - 0,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10082379

Intervalo de preços
0,166 € - 0,0751 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10084540

Intervalo de preços
0,9543 € - 0,4316 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 8.9 mm (Di) 8.0 mm (A) PVC Vermelho

10090381

Intervalo de preços
0,1498 € - 0,0678 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10084533

Intervalo de preços
1,1788 € - 0,5332 €

Níveis de stock
4680 Em stock
Características
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085394

Intervalo de preços
2,1485 € - 0,9719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085363

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
1982 Em stock
Características
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10087367

Intervalo de preços
0,9305 € - 0,4209 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10071342

Intervalo de preços
0,727 € - 0,3288 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071854

Intervalo de preços
0,8765 € - 0,3965 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10074015

Intervalo de preços
1,0231 € - 0,4628 €

Níveis de stock
17193 Em stock
Características
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10068953

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2707 €

Níveis de stock
4680 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10071359

Intervalo de preços
0,2599 € - 0,1176 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10070284

Intervalo de preços
0,4816 € - 0,2178 €

Níveis de stock
7120 Em stock
Características
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10070666

Intervalo de preços
0,4008 € - 0,1814 €

Níveis de stock
1285 Em stock
Características
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790