Menu Procurar

Tampas de terminação de tubo

Em stock

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Tipo Comprar
0,4331 € - 0,9573 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.5 mm
12.3 mm
0,3288 € - 0,727 € 434 Em stock
53.5 mm
12.3 mm
0,3965 € - 0,8765 € 4750 Em stock
63.0 mm
12.6 mm
0,3071 € - 0,6791 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3 mm
11.7 mm
0,4628 € - 1,0231 € 17210 Em stock
82.0 mm
12.3 mm
0,4316 € - 0,9543 € 685 Em stock
72.5 mm
12.6 mm
0,4506 € - 0,9964 € 92 Em stock
57.0 mm
44.0 mm
0,0678 € - 0,1498 € 2500 Em stock
8.9 mm
8.0 mm
0,2707 € - 0,5983 € 8520 Em stock
44.5 mm
12.4 mm
0,1814 € - 0,4008 € 1285 Em stock
34.7 mm
12.5 mm
0,1316 € - 0,291 € 4000 Em stock
31.7 mm
12.8 mm
0,2178 € - 0,4816 € 1120 Em stock
41.2 mm
12.8 mm
0,3817 € - 0,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.5 mm
12.5 mm
0,1024 € - 0,2264 € 24000 Em stock
25.5 mm
13.1 mm
0,2949 € - 0,6522 € 700 Em stock
47.0 mm
12.4 mm
0,4304 € - 0,9514 € 1398 Em stock
69.8 mm
12.1 mm
0,1962 € - 0,4338 € 12250 Em stock
38.0 mm
12.2 mm
0,3655 € - 0,3847 € 158 Em stock
57.0 mm
12.5 mm
0,1176 € - 0,2599 € 13000 Em stock
28.5 mm
13.3 mm
0,0751 € - 0,166 € 3000 Em stock
19.0 mm
13.0 mm
  • de 2
Tampas de terminação de tubo 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10069783

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,4331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10071342

Intervalo de preços
0,727 € - 0,3288 €

Níveis de stock
434 Em stock
Características
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10071854

Intervalo de preços
0,8765 € - 0,3965 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10077887

Intervalo de preços
0,6791 € - 0,3071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10074015

Intervalo de preços
1,0231 € - 0,4628 €

Níveis de stock
17210 Em stock
Características
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Vermelho

10084540

Intervalo de preços
0,9543 € - 0,4316 €

Níveis de stock
685 Em stock
Características
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10085370

Intervalo de preços
0,9964 € - 0,4506 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 8.9 mm (Di) 8.0 mm (A) PVC Vermelho

10090381

Intervalo de preços
0,1498 € - 0,0678 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10068953

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2707 €

Níveis de stock
8520 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10070666

Intervalo de preços
0,4008 € - 0,1814 €

Níveis de stock
1285 Em stock
Características
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10069134

Intervalo de preços
0,291 € - 0,1316 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vermelho

10070284

Intervalo de preços
0,4816 € - 0,2178 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10071434

Intervalo de preços
0,8437 € - 0,3817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10072622

Intervalo de preços
0,2264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Vermelho

10072745

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,2949 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Vermelho

10072509

Intervalo de preços
0,9514 € - 0,4304 €

Níveis de stock
1398 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Vermelho

10071502

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
12250 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vermelho

10070802

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3655 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampas de terminação de tubo 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10071359

Intervalo de preços
0,2599 € - 0,1176 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampas de terminação de tubo 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10082379

Intervalo de preços
0,166 € - 0,0751 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790