Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | d | h | Tipo | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3817 € - 0,8437 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1024 € - 0,2264 € | 24000 Em stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
0,4331 € - 0,9573 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,3288 € - 0,727 € | 558 Em stock |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,4506 € - 0,9964 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,0678 € - 0,1498 € | 2500 Em stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1962 € - 0,4338 € | 14462 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,1814 € - 0,4008 € | 1285 Em stock |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2949 € - 0,6522 € | 700 Em stock |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,1176 € - 0,2599 € | 14200 Em stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
0,4304 € - 0,9514 € | 1398 Em stock |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
0,3071 € - 0,6791 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
0,4316 € - 0,9543 € | 685 Em stock |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,8309 € - 1,837 € | 121 Em stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
0,3302 € - 0,73 € | 7127 Em stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,0751 € - 0,166 € | 3000 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10082102 | 0,0912 € - 0,2016 € | 6758 Em stock |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0,2517 € - 0,5565 € | 2171 Em stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,4209 € - 0,9305 € | 1075 Em stock |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,9719 € - 2,1485 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar