Menu Procurar

Tampas de respiração

Em produção

As tampas de respiração são peças utilizadas para proteger o equipamento contra a humidade e a contaminação por partículas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca A Posição h Padrão de rosca Tipo Comprar
15,0009 € - 15,7899 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Roscas BSP
2
13,6021 € - 14,317 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Roscas BSP
2
30,7043 € - 32,3214 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
Roscas BSP
1
11,1662 € - 11,7533 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Roscas métricas
2
11,1662 € - 11,7533 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Roscas BSP
2
26,5019 € - 27,9027 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas métricas
1
17,2689 € - 18,1774 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Roscas métricas
1
11,2692 € - 11,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Roscas BSP
2
11,1662 € - 11,7533 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Roscas métricas
2
11,2692 € - 11,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M20
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Roscas métricas
2
13,2303 € - 13,9266 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Roscas BSP
1
15,0009 € - 15,7899 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Roscas BSP
2
10,6532 € - 11,2146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Roscas métricas
2
16,1792 € - 17,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Roscas métricas
2
11,2692 € - 11,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Roscas métricas
2
26,5019 € - 27,9027 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas BSP
1
30,8588 € - 32,4862 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
Roscas BSP
2
23,039 € - 24,2503 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Roscas BSP
1
15,0009 € - 15,7899 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Roscas métricas
2
10,6532 € - 11,2146 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Roscas métricas
2
  • de 3
Preto Alumínio N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506974

Intervalo de preços
15,7899 € - 15,0009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração G 1 40.0 mm Alumínio Preto

10507087

Intervalo de preços
14,317 € - 13,6021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração G 11/2 60.0 mm Alumínio Preto

10506783

Intervalo de preços
32,3214 € - 30,7043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampas de respiração M14 19.0 mm Alumínio Preto

10506820

Intervalo de preços
11,7533 € - 11,1662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 1/4 19.0 mm Alumínio Preto

10506806

Intervalo de preços
11,7533 € - 11,1662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M42 50.0 mm Alumínio Preto

10506776

Intervalo de preços
27,9027 € - 26,5019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tampas de respiração M26 32.0 mm Alumínio Preto

10506707

Intervalo de preços
18,1774 € - 17,2689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Preto Alumínio N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506912

Intervalo de preços
11,8625 € - 11,2692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M14 19.0 mm Alumínio Preto

10506837

Intervalo de preços
11,7533 € - 11,1662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M20 26.0 mm Alumínio Preto

10506943

Intervalo de preços
11,8625 € - 11,2692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Preto Alumínio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639

Intervalo de preços
13,9266 € - 13,2303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tampas de respiração G 3/4 32.0 mm Alumínio Preto

10506981

Intervalo de preços
15,7899 € - 15,0009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M16 22.0 mm Alumínio Preto

10506882

Intervalo de preços
11,2146 € - 10,6532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M33 40.0 mm Alumínio Preto

10507100

Intervalo de preços
17,03 € - 16,1792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M20 26.0 mm Alumínio Preto

10506950

Intervalo de preços
11,8625 € - 11,2692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 11/4 50.0 mm Alumínio Preto

10506745

Intervalo de preços
27,9027 € - 26,5019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Preto Alumínio N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124

Intervalo de preços
32,4862 € - 30,8588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 11/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração G 1 40.0 mm Alumínio Preto

10506721

Intervalo de preços
24,2503 € - 23,039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tampas de respiração M27 32.0 mm Alumínio Preto

10507032

Intervalo de preços
15,7899 € - 15,0009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M16 22.0 mm Alumínio Preto

10506899

Intervalo de preços
11,2146 € - 10,6532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas