Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As tampas de respiração são peças utilizadas para proteger o equipamento contra a humidade e a contaminação por partículas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Tamanho da rosca | A | Posição | h | Padrão de rosca | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solicite o prazo de entrega |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Roscas BSP
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roscas BSP
|
1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roscas BSP
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Roscas métricas
|
1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Roscas BSP
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Roscas BSP
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roscas BSP
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
Roscas BSP
|
1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Roscas BSP
|
2
|
|||
| 10506769 |
Solicite o prazo de entrega |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Roscas métricas
|
1
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Roscas métricas
|
1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Roscas métricas
|
2
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Roscas métricas
|
1
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Roscas BSP
|
1
|
|||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar