Menu Procurar

Tampas de rebite

Em stock

As tampas de rebite proporcionam um acabamento rápido e elegante aos parafusos para uma variedade de tipos de aplicação. A nossa gama é oferecida em polietileno branco, cinza, bege e preto de baixa ou alta densidade. Também oferecemos uma ampla gama de opções de tamanho para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Cor A D Tipo Comprar
0,0686 € - 0,0723 € 496 Em stock
Preto
0,0478 € - 0,0504 € 31025 Em stock
Preto
0,0639 € - 0,0673 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,0478 € - 0,0504 € 960 Em stock
Branco
0,0513 € - 0,054 € 5996 Em stock
Branco
0,0478 € - 0,0504 € 5088 Em stock
Preto
0,0479 € - 0,0505 € 70691 Em stock
Preto
0,0714 € - 0,0751 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,0723 € - 0,0759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,0456 € - 0,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
0,0478 € - 0,0504 € 160 Em stock
Preto
0,0478 € - 0,0504 € 7347 Em stock
Branco
0,052 € - 0,0548 € 29055 Em stock
Preto
0,0639 € - 0,0673 € 56496 Em stock
Preto
0,0456 € - 0,0479 € 61930 Em stock
Preto
0,0686 € - 0,0723 € 19500 Em stock
Branco
0,0479 € - 0,0505 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
0,0723 € - 0,0759 € 500 Em stock
Bege
0,0478 € - 0,0504 € 295 Em stock
Branco
0,066 € - 0,0697 € 31250 Em stock
Cinzento
  • de 2
Tampa para rebite 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Preto

10064368

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0686 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 12.0 mm (D)

10063606

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
31025 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.8 mm 11.6 mm HDPE Branco

10064191

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,0639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10063613

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Branco

10063651

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0513 €

Níveis de stock
5996 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10063644

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
5088 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa para rebite 2.3 mm 9.7 mm HDPE Preto

10064320

Intervalo de preços
0,0505 € - 0,0479 €

Níveis de stock
70691 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 3.2 mm 14.2 mm HDPE Preto

10064474

Intervalo de preços
0,0751 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 16.1 mm HDPE Branco

10064450

Intervalo de preços
0,0759 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite HDPE Branco

10064153

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10063620

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampa para rebite 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10063637

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
7347 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Preto

10063668

Intervalo de preços
0,0548 € - 0,052 €

Níveis de stock
29055 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.8 mm 11.6 mm HDPE Preto

10064184

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,0639 €

Níveis de stock
56496 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Preto

10064146

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0456 €

Níveis de stock
61930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.3 mm 14.1 mm HDPE Branco

10064375

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0686 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.3 mm 9.7 mm HDPE Branco

10064337

Intervalo de preços
0,0505 € - 0,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 16.1 mm HDPE Branco

10064443

Intervalo de preços
0,0759 € - 0,0723 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 12.0 mm (D)

10063590

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 11.5 mm HDPE Cinzento

10064429

Intervalo de preços
0,0697 € - 0,066 €

Níveis de stock
31250 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790