Menu Procurar

Tampas de rebite

Em stock

As tampas de rebite proporcionam um acabamento rápido e elegante aos parafusos para uma variedade de tipos de aplicação. A nossa gama é oferecida em polietileno branco, cinza, bege e preto de baixa ou alta densidade. Também oferecemos uma ampla gama de opções de tamanho para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Cor A D Tipo Comprar
0,0491 € - 0,0518 € 7347 Em stock
Branco
0,0468 € - 0,0492 € 61930 Em stock
Preto
0,0742 € - 0,078 € 2955 Em stock
Preto
0,0468 € - 0,0492 € 24498 Em stock
Branco
0,0468 € - 0,0492 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
0,0491 € - 0,0518 € 960 Em stock
Branco
0,0527 € - 0,0554 € 22996 Em stock
Branco
0,0492 € - 0,0519 € 70100 Em stock
Preto
0,0492 € - 0,0519 € 448 Em stock
Cinzento
0,0678 € - 0,0716 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
0,0733 € - 0,0771 € 499 Em stock
Preto
0,0742 € - 0,078 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,0656 € - 0,0692 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
0,0705 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
0,0678 € - 0,0716 € 31250 Em stock
Cinzento
0,0738 € - 0,0776 € 30445 Em stock
Preto
0,0491 € - 0,0518 € 295 Em stock
Branco
0,0705 € - 0,0742 € 19500 Em stock
Branco
0,0678 € - 0,0716 € 29646 Em stock
Branco
0,0746 € - 0,0785 € 46000 Em stock
Preto
  • de 2
Tampa para rebite 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10063637

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
7347 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Preto

10064146

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
61930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite (D)

10064436

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0742 €

Níveis de stock
2955 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Branco

10064160

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
24498 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.9 mm 8.0 mm HDPE Cinzento

10064177

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10063613

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Branco

10063651

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0527 €

Níveis de stock
22996 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.3 mm 9.7 mm HDPE Preto

10064320

Intervalo de preços
0,0519 € - 0,0492 €

Níveis de stock
70100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.3 mm 9.7 mm HDPE Cinzento

10064351

Intervalo de preços
0,0519 € - 0,0492 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 11.5 mm HDPE Bege

10064405

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 3.2 mm 14.2 mm HDPE Preto

10064474

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,0733 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 16.1 mm HDPE Branco

10064450

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 1.8 mm 11.6 mm HDPE Branco

10064191

Intervalo de preços
0,0692 € - 0,0656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.3 mm 14.1 mm HDPE Cinzento

10064382

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 11.5 mm HDPE Cinzento

10064429

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,0678 €

Níveis de stock
31250 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 3.7 mm 14.9 mm HDPE Preto

10064504

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0738 €

Níveis de stock
30445 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa de cobertura de rebite 12.0 mm (D)

10063590

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.3 mm 14.1 mm HDPE Branco

10064375

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0705 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.7 mm 11.5 mm HDPE Branco

10064412

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,0678 €

Níveis de stock
29646 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa para rebite 2.8 mm 12.0 mm HDPE Preto

10182697

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0746 €

Níveis de stock
46000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Código do material
    3923509000