Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1251 € 8086 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1233 € - 0,1299 € 19215 Em stock
Branco
8.5 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
7.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,1085 € - 0,1143 € 26677 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
250 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0864 € - 0,091 € 30750 Em stock
Natural
10.5 mm
Anilha
Polietileno de alta densidade
Washer
0,1085 € - 0,1143 € 10900 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1246 € - 0,1313 € 57556 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0742 € - 0,0782 € 22436 Em stock
Cinzento
5.9 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.0 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
24780 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
1000 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
3100 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
5500 Em stock
Cinzento
15.5 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,0627 € - 0,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
0,099 € - 0,1043 € 22387 Em stock
Preto
7.5 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,1246 € - 0,1313 € 79446 Em stock
Branco
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1017 € - 0,107 € 2061 Em stock
Cinzento
6.2 mm
10.3 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,1711 € - 0,1799 € 231 Em stock
Branco
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1189 € - 0,1251 € 20141 Em stock
Preto
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
  • de 10
Tampas de proteção M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115824

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
8086 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Branco

10048290

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
19215 Em stock
Características
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Castanho

10047873

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048047

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
26677 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048245


Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10115749

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
30750 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048030

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
10900 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048238

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
57556 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Cinzento

10047767

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
22436 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Cinzento

10047965


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388761


Níveis de stock
24780 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388792


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388808


Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Cinzento

10048139


Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Preto

10047743

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Preto

10047897

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
22387 Em stock
Características
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Branco

10048252

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
79446 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Cinzento

10048207

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1017 €

Níveis de stock
2061 Em stock
Características
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Branco

10048337

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Preto

10116012

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
20141 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto