Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1251 € 7086 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
24780 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
3100 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,0895 € - 0,0941 € 9160 Em stock
Cinzento
6.5 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,1233 € - 0,1299 € 8450 Em stock
Cinzento
8.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,1085 € - 0,1143 € 26677 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
7.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,0627 € - 0,0661 € 120 Em stock
Branco
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
1
0,1233 € - 0,1299 € 56866 Em stock
Preto
8.5 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1189 € - 0,1251 € 18800 Em stock
Branco
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
1,9738 € - 4,3634 € 76 Em stock
Prateado
5.8 mm
4.5 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
5500 Em stock
Cinzento
15.5 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,099 € - 0,1043 € 12387 Em stock
Preto
7.5 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,1085 € - 0,1143 € 9900 Em stock
Cinzento
9.0 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1246 € - 0,1313 € 54960 Em stock
Preto
7.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1711 € - 0,1799 € 20500 Em stock
Preto
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1795 € - 0,1887 € 48500 Em stock
Branco
4.0 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,1246 € - 0,1313 € 53556 Em stock
Cinzento
7.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0742 € - 0,0782 € 22436 Em stock
Cinzento
5.9 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
  • de 10
Tampas de proteção M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115824

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
7086 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388761


Níveis de stock
24780 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388808


Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Cinzento

10047828

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
9160 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Cinzento

10048283

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
8450 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048047

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
26677 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388815


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Castanho

10047873

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Branco

10047736

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Preto

10048306

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
56866 Em stock
Características
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Branco

10115756

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
18800 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latão Prateado

10388747

Intervalo de preços
4,3634 € - 1,9738 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Cinzento

10048139


Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Preto

10047897

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
12387 Em stock
Características
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Cinzento

10048030

Intervalo de preços
0,1143 € - 0,1085 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048269

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
54960 Em stock
Características
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Preto

10048344

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Branco

10116210

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
48500 Em stock
Características
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Cinzento

10048238

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1246 €

Níveis de stock
53556 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Cinzento

10047767

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
22436 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66