Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1233 € - 0,1299 € 8450 Em stock
Cinzento
8.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
8.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
14454 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
2,0711 € - 4,5782 € 23214 Em stock
Prateado
5.8 mm
4.5 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,0742 € - 0,0782 € 21487 Em stock
Preto
5.9 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,099 € - 0,1043 € 31070 Em stock
Cinzento
8.0 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,1017 € - 0,107 € 2061 Em stock
Cinzento
6.2 mm
10.3 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0742 € - 0,0782 € 43280 Em stock
Branco
5.9 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,0895 € - 0,0941 € 62767 Em stock
Cinzento
6.0 mm
10.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
32500 Em stock
Castanho
4.3 mm
Tampa
Polietileno de baixa densidade
k1
17500 Em stock
Cinzento
10.2 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,2153 € - 0,2268 € 313 Em stock
Cinzento
15.5 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k2
0,0864 € - 0,091 € 26250 Em stock
Natural
10.5 mm
Anilha
Polietileno de alta densidade
Washer
0,1795 € - 0,1887 € 104675 Em stock
Preto
4.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,1189 € - 0,1251 € 18800 Em stock
Branco
5.2 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
3
24780 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
3100 Em stock
Prateado
6.2 mm
5.2 mm
Tampa para parafuso metálico
Latão
k3
0,0895 € - 0,0941 € 9160 Em stock
Cinzento
6.5 mm
12.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,099 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
7.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
  • de 10
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Cinzento

10048283

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
8450 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Cinzento

10048009

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388778


Níveis de stock
14454 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388815


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latão Prateado

10388754

Intervalo de preços
4,5782 € - 2,0711 €

Níveis de stock
23214 Em stock
Características
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Preto

10047798

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
21487 Em stock
Características
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Cinzento

10047996

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
31070 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Cinzento

10048207

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1017 €

Níveis de stock
2061 Em stock
Características
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Branco

10047781

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
43280 Em stock
Características
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Cinzento

10047958

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
62767 Em stock
Características
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Castanho

10047729


Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Castanho
Tampas de proteção 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Cinzento

10047927


Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Cinzento

10048122

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2153 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10115749

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
26250 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Preto

10116289

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1795 €

Níveis de stock
104675 Em stock
Características
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Branco

10115756

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
18800 Em stock
Características
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388761


Níveis de stock
24780 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latão Prateado

10388808


Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa para parafuso metálico
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latão
Tampas de proteção 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Cinzento

10047828

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
9160 Em stock
Características
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Castanho

10047873

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66