Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
189 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1251 € 8086 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 250 Em stock
Branco
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 35726 Em stock
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 248 Em stock
Cinzento
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 33557 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Cor-de-rosa
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,1158 € - 0,1216 € 9925 Em stock
Bege
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,1189 € - 0,1251 € 4469 Em stock
Branco
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
Solicite o prazo de entrega aqui
Violeta
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
6.0 mm
11.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k4
0,2153 € - 0,2268 € 1747 Em stock
Cinzento
12.8 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
8250 Em stock
Castanho
10.8 mm
18.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,2834 € - 0,2984 € 3400 Em stock
Natural
Anilha
Poliamida 66
Washer
0,0895 € - 0,0941 € 42443 Em stock
Preto
6.5 mm
Tampa
Poliamida 66
1
  • de 10
Tampas de proteção M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115824

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
8086 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Amarelo

10115695


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Branco

10115732

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115657

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
35726 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cinzento

10115725

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115800

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
33557 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Castanho

10115633


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Verde

10115671

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Cor-de-rosa

10115718


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115770

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bege

10115817

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1158 €

Níveis de stock
9925 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Azul

10115664


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bege

10115701

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Branco

10115763

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1189 €

Níveis de stock
4469 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violeta

10115640


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vermelho

10115688


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Cinzento

10048351

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2153 €

Níveis de stock
1747 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Castanho

10048320


Níveis de stock
8250 Em stock
Características
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Natural

10047699

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2834 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • d1
    11.8 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Preto

10047842

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0895 €

Níveis de stock
42443 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto