Menu Procurar

Tampas de proteção

Em stock

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
190 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H D Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,1158 € - 0,1218 € 14086 Em stock
Cinzento
5.2 mm
12.0 mm
Tampa
Polietileno de alta densidade
k5
0,0964 € - 0,1015 € 29813 Em stock
Preto
8.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,1666 € - 0,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,0964 € - 0,1015 € 159 Em stock
Cinzento
7.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k1
0,0779 € - 0,082 € 31244 Em stock
Natural
Washer
Poliamida 66
Washer
0,099 € - 0,1041 € 1743 Em stock
Branco
6.2 mm
Tampa
Poliamida 66
3
0,0571 € - 0,0601 € 36416 Em stock
Natural
10.5 mm
Washer
Poliamida 66
Washer
0,1201 € - 0,1265 € 225 Em stock
Cinzento
8.5 mm
14.8 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,0501 € - 0,0529 € 64900 Em stock
Natural
Washer
Poliamida 66
Washer
0,0871 € - 0,0917 € 2094 Em stock
Branco
6.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,0871 € - 0,0917 € 949 Em stock
Branco
6.5 mm
Tampa
Poliamida 66
1
0,2096 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
15.5 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,2557 € - 0,269 € 6539 Em stock
Natural
Washer
Poliamida 66
Washer
0,1056 € - 0,1113 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
9.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,0871 € - 0,0917 € 2925 Em stock
Preto
6.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,0574 € - 0,0604 € 34500 Em stock
Natural
Washer
Poliamida 66
Washer
0,2096 € - 0,2208 € 683 Em stock
Preto
12.8 mm
24.0 mm
Tampa
Poliamida 66
k3
0,1666 € - 0,1752 € 39741 Em stock
Branco
12.0 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,2096 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
15.5 mm
Tampa
Poliamida 66
2
0,1192 € - 0,1257 € 22248 Em stock
Natural
10.5 mm
Washer
Poliamida 66
Washer
  • de 10
Tampas de proteção M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Cinzento

10115824

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,1158 €

Níveis de stock
14086 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
Tampas de proteção 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048023

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0964 €

Níveis de stock
29813 Em stock
Características
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048108

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Cinzento

10047866

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0964 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natural

10047903

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
31244 Em stock
Características
  • d1
    8.4 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Branco

10048214

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
1743 Em stock
Características
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10048160

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
36416 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Cinzento

10048276

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1201 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 8.6 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Natural

10047750

Intervalo de preços
0,0529 € - 0,0501 €

Níveis de stock
64900 Em stock
Características
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Branco

10047972

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0871 €

Níveis de stock
2094 Em stock
Características
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Branco

10047835

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0871 €

Níveis de stock
949 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Branco

10048146

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natural

10047682

Intervalo de preços
0,269 € - 0,2557 €

Níveis de stock
6539 Em stock
Características
  • d1
    9.8 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Preto

10048061

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Preto

10047989

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0871 €

Níveis de stock
2925 Em stock
Características
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natural

10047804

Intervalo de preços
0,0604 € - 0,0574 €

Níveis de stock
34500 Em stock
Características
  • d1
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Preto

10048375

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2096 €

Níveis de stock
683 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Tampas de proteção 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Branco

10048092

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
39741 Em stock
Características
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Branco
Tampas de proteção 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Preto

10048153

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção 18.8 mm 18.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10048191

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1192 €

Níveis de stock
22248 Em stock
Características
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Poliamida 66