Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,0905 € - 0,20 € 1221 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0992 € - 0,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0846 € - 0,1184 € 17650 Em stock
Branco
2.5 mm
M5
Anilha
Polipropileno
3
Solicite o prazo de entrega aqui
Sílex
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0992 € - 0,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
7500 Em stock
Dourado
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
3650 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 32500 Em stock
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0886 € - 0,1959 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
4.2 mm
Polipropileno
Cap
0,0885 € - 0,1957 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,089 € - 0,1246 € 2795 Em stock
Branco
4.2 mm
Polipropileno
r5
0,0856 € - 0,1199 € 500 Em stock
Branco
4.7 mm
M3
Anilha
Polipropileno
3
0,0686 € - 0,1517 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0547 € - 0,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,394 € - 0,8711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
8.4 mm
M6
Tampa
Polipropileno
1
0,0866 € - 0,1213 € 26750 Em stock
Branco
4.8 mm
M6
Anilha
Polipropileno
3
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M4 4.5 mm PP Cinzento

10206645

Intervalo de preços
0,20 € - 0,0905 €

Níveis de stock
1221 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206638


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206676

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M5 14.7 mm PP Branco

10136775

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,0846 €

Níveis de stock
17650 Em stock
Características
  • H
    2.5 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sílex

10241394


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Sílex
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento

10206683

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm PP Dourado

10206720


Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Dourado
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206270


Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206102


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206300

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Castanho

10214589


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M3 4.2 mm PP Prateado

10206348

Intervalo de preços
0,1959 € - 0,0886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
  • Tipo
    Cap
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206317

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap (Di) Branco PP

10087688

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,089 €

Níveis de stock
2795 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    r5
Unicap M3 4.7 mm PP Branco

10100899

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,0856 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • H
    4.7 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Branco

10241325

Intervalo de preços
0,1517 € - 0,0686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241363

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,0547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M6 8.4 mm PP Prateado

10341902

Intervalo de preços
0,8711 € - 0,394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    8.4 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
Unicap M6 4.8 mm PP Branco

10089347

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0866 €

Níveis de stock
26750 Em stock
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Castanho

10214459


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho