Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,0693 € - 0,1533 € 2 Em stock
Preto
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,1415 € - 0,1981 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
2.5 mm
M4
Anilha
Polietileno de baixa densidade
Washer
0,0786 € - 0,1737 € 2250 Em stock
Branco
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0563 € - 0,1246 € 250 Em stock
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
3042 Em stock
Prateado
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0911 € - 0,2015 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0547 € - 0,1208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,394 € - 0,8711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
8.4 mm
M6
Tampa
Polipropileno
1
0,1754 € - 0,1754 € 52500 Em stock
Cinzento
5.4 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
6,971 € - 7,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.5 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0547 € - 0,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0927 € - 0,0927 € Solicite o prazo de entrega aqui
Dourado
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0846 € - 0,1184 € 10150 Em stock
Branco
2.5 mm
M5
Anilha
Polipropileno
3
0,0885 € - 0,1957 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bege
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0891 € - 0,1969 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Sílex
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0885 € - 0,1957 € 250 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0885 € - 0,1957 € 32500 Em stock
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
  • de 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Preto

10241417

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,0693 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Natural

10101575

Intervalo de preços
0,1981 € - 0,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    2.5 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Branco

10339732

Intervalo de preços
0,1737 € - 0,0786 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241370

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,0563 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm PP Prateado

10241431


Níveis de stock
3042 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento

10214794

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Bege

10241332

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,0547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M6 8.4 mm PP Prateado

10341902

Intervalo de preços
0,8711 € - 0,394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    8.4 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
Unicap M4 5.4 mm PP Cinzento

10580066

Intervalo de preços
0,1754 € - 0,1754 €

Níveis de stock
52500 Em stock
Características
  • H
    5.4 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.5 mm PP Cinzento

10373200

Intervalo de preços
7,3412 € - 6,971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241363

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,0547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 4.8 mm PP Dourado

10214909

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,0927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Dourado
Unicap M5 14.7 mm PP Branco

10136775

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,0846 €

Níveis de stock
10150 Em stock
Características
  • H
    2.5 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Bege

10206089

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Castanho

10241356


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241400

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sílex

10241394


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Sílex
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206287

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206102


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206300

Intervalo de preços
0,1957 € - 0,0885 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho