Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,0887 € - 0,1962 € 3768 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
6,7877 € - 7,1482 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.5 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,3572 € - 0,7898 € 3042 Em stock
Prateado
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0881 € - 0,1947 € 56356 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0966 € - 0,2136 € 1500 Em stock
Bege
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0887 € - 0,1962 € 6149 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
398 Em stock
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0862 € - 0,1905 € 32500 Em stock
Castanho
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0863 € - 0,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
Prateado
4.2 mm
Polipropileno
Tampa
0,0866 € - 0,1213 € 12795 Em stock
Branco
4.2 mm
Polipropileno
Washer
Solicite o prazo de entrega aqui
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
9750 Em stock
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0966 € - 0,2136 € 5152 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
3650 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0862 € - 0,1905 € 2500 Em stock
Cinzento
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0862 € - 0,1905 € 2500 Em stock
Bege
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
2
0,0887 € - 0,1962 € 20770 Em stock
Laranja
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0881 € - 0,1947 € 1221 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0966 € - 0,2136 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0966 € - 0,2136 € 55824 Em stock
Castanho
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento

10214794

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,0887 €

Níveis de stock
3768 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.5 mm PP Cinzento

10373200

Intervalo de preços
7,1482 € - 6,7877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm PP Prateado

10241431

Intervalo de preços
0,7898 € - 0,3572 €

Níveis de stock
3042 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento

10206652

Intervalo de preços
0,1947 € - 0,0881 €

Níveis de stock
56356 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Bege

10206614

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,0966 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento

10214862

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,0887 €

Níveis de stock
6149 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206102


Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Castanho

10206300

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,0862 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M3 4.2 mm PP Prateado

10206348

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
  • Tipo
    Tampa
Unicap (Di) Branco PP

10087688

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0866 €

Níveis de stock
12795 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    Washer
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206638


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206621


Níveis de stock
9750 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento

10206669

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,0966 €

Níveis de stock
5152 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206270


Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento

10206317

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,0862 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Bege

10206089

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,0862 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Bege
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Laranja

10214787

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,0887 €

Níveis de stock
20770 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Laranja
Unicap M4 4.5 mm PP Cinzento

10206645

Intervalo de preços
0,1947 € - 0,0881 €

Níveis de stock
1221 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento

10206683

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,0966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Castanho

10206676

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,0966 €

Níveis de stock
55824 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Castanho