Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,0433 € - 0,0455 € 36500 Em stock
11.0 mm
3/8-24 in
Vermelho
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1078 € - 0,1134 € 3130 Em stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Métrica
0,0846 € - 0,0891 € 368 Em stock
14.5 mm
1/2-20 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,3272 € - 0,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.8 mm
1-5/8-12 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,0733 € - 0,0772 € 256 Em stock
13.3 mm
7/16-24 in
Vermelho
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
0,0372 € - 0,0391 € 364 Em stock
15.9 mm
M14 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,161 € - 0,1696 € 3003 Em stock
24.3 mm
M22 x 1.5
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Métrica
0,2217 € - 0,2339 € 9289 Em stock
34.0 mm
M30 x 2
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1056 € - 0,1113 € 4669 Em stock
21.7 mm
3/4-16 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,038 € - 0,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M12 x 1
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,176 € - 0,1851 € 762 Em stock
27.6 mm
#1-14 in
Vermelho
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,0435 € - 0,0458 € 8667 Em stock
11.9 mm
M10 x 1
Vermelho
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Métrica
0,0468 € - 0,0492 € 9300 Em stock
16.5 mm
9/16-18 in
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,1541 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.3 mm
7/8-18 in
Vermelho
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,0439 € - 0,0463 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.7 mm
M18 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1881 € - 0,198 € 405 Em stock
27.2 mm
M25 x 1.5
Vermelho
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,1026 € - 0,108 € 4820 Em stock
14.0 mm
M12 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
0,0796 € - 0,0837 € 8148 Em stock
21.9 mm
M20 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Métrica
0,0806 € - 0,1782 € 8800 Em stock
24.5 mm
11/16 in
Vermelho
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,0467 € - 0,0491 € 20626 Em stock
17.9 mm
M16 x 1.5
Vermelho
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Métrica
  • de 8
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10069950

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0433 €

Níveis de stock
36500 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    3/8-24 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10085936

Intervalo de preços
0,1134 € - 0,1078 €

Níveis de stock
3130 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10071274

Intervalo de preços
0,0891 € - 0,0846 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1/2-20 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10074268

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10085950

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0733 €

Níveis de stock
256 Em stock
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/16-24 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083505

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
364 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083543

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
3003 Em stock
Características
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083581

Intervalo de preços
0,2339 € - 0,2217 €

Níveis de stock
9289 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M30 x 2
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10087046

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1056 €

Níveis de stock
4669 Em stock
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    3/4-16 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083482

Intervalo de preços
0,04 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10086926

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
762 Em stock
Características
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    #1-14 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083475

Intervalo de preços
0,0458 € - 0,0435 €

Níveis de stock
8667 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10073957

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    9/16-18 in
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10083352

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    7/8-18 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083529

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M18 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083567

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083499

Intervalo de preços
0,108 € - 0,1026 €

Níveis de stock
4820 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083536

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
8148 Em stock
Características
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampa roscada Roscas UNF, Roscas JIC LDPE - PIR Vermelho

10125762

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,0806 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Tamanho da rosca
    11/16 in
Tampa roscada Roscas métricas LDPE - PIR Vermelho

10083512

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0467 €

Níveis de stock
20626 Em stock
Características
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5