Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor h Material H Padrão de rosca Comprar
0,4198 € - 0,9281 € 1900 Em stock
8.0 mm
3/16 in
Amarelo
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
Roscas UNF
0,8026 € - 1,7741 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Roscas UNF
0,7866 € - 0,8281 € 750 Em stock
32.0 mm
1-1/16-12 in
Amarelo
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,6632 € - 1,4661 € 2900 Em stock
27.0 mm
13/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
1,1364 € - 1,196 € 6098 Em stock
55.0 mm
1-7/8 in
Amarelo
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
Roscas UNF
0,7015 € - 1,5505 € 1950 Em stock
30.0 mm
15/16-16 in
Amarelo
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
0,5765 € - 0,607 € 4000 Em stock
24.0 mm
1-1/16 in
Amarelo
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
Roscas UNF
Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.0
Vermelho
6.0 mm
Polietileno de baixa densidade
10.0 mm
  • de 8
Tampa roscada Roscas UNF 3/16 HDPE Amarelo

10107591

Intervalo de preços
0,9281 € - 0,4198 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    3/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107713

Intervalo de preços
1,7741 € - 0,8026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107898

Intervalo de preços
0,8281 € - 0,7866 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12 in
Tampa roscada Roscas UNF 13/16 HDPE Amarelo

10107850

Intervalo de preços
1,4661 € - 0,6632 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    13/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-7/8 HDPE Amarelo

10107799

Intervalo de preços
1,196 € - 1,1364 €

Níveis de stock
6098 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-7/8 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-5/16 HDPE Amarelo

10107881

Intervalo de preços
1,5505 € - 0,7015 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    15/16-16 in
Tampa roscada Roscas UNF 1-1/16 HDPE Amarelo

10107669

Intervalo de preços
0,607 € - 0,5765 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16 in
Tampa de proteção roscadas M10 x 1.0 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10546376


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade